Шланг Swagelok® с центральной трубкой из полиэтилена
Шланг Swagelok с центральной трубкой из полиэтилена соответствует требованиям Управления по контролю за продуктами и лекарствами (FDA) и предназначен для работы с продуктами питания, молочными продуктами и водой.
Запросить дополнительную информациюМатериал центральной трубки шланга серии 7P (полиэтилен) соответствует требованиям Управления по контролю за продуктами и лекарствами (FDA) 21CFR, часть 177.1520 и стандарту NSF-51. Внутренние слои с армированием волоконной оплеткой повышают устойчивость работы под давлением и гибкость. Оболочка из полиуретана препятствует абразивному истиранию и предотвращает скопление влаги и загрязнение системы.
Технические характеристики
Материалы | |
Центральная трубка | С гладким каналом, полиэтиленовая |
Армирование | Волоконная оплетка |
Оболочка | Неперфорированный синий полиуретан |
Торцевые соединения | Нерж. сталь 316 |
Номинальные размеры шланга | От 1/4 до 1 дюйма |
Рабочее давление | До 2750 фунтов на кв. дюйм, ман. (189 бар) |
Диапазон температур | От –10 до 150 °F (от –23 до 65 °C) |
Торцевые соединения | Трубные обжимные фитинги Swagelok, трубные переходники Swagelok, фитинги с наружной резьбой NPT, фитинги с наружной конической и цилиндрической резьбой ISO/BSP, фитинги с приемным шарнирным соединением SAE 37° (JIC), универсальное сферическое уплотнение, метрические фитинги с приемным шарнирным соединением |
Каталоги шлангов и гибких трубок
Получите подробную информацию о продукции, в том числе о материалах изготовления, номинальных параметрах давления и температуры, вариантах исполнения и вспомогательных принадлежностях.
호스 조립품, 벌크 호스, 연성 튜빙 및 연결구; 내부 코어 재질로는 금속, PTFE, PFA, 비닐, 나일론, 폴리에틸렌 및 고무 등이 있습니다.; 공칭 호스 크기 1/8 ~ 2 in.; 매우 다양한 인치 및 미터 규격의 연결구; 고객 요청 길이 제공; 커버, 태그 부착 및 테스트 옵션 제공
Экспертные сервисы Swagelok® по шлангам
Узнайте, как улучшить выбор шлангов, их монтаж, процедуры осмотра и техобслуживания с целью увеличить срок службы и улучшить характеристики шлангов, а также уменьшить затраты на этот процесс.
Узнайте об управлении состоянием шланговРесурсы Swagelok специально для вас
Три шага к безопасной эксплуатации шлангов и снижению производственных издержек
Во время планового техобслуживания на заводе безопасной эксплуатации промышленных шлангов обычно не придается большого значения. Важно, чтобы состояние шлангов контролировалось должным образом, потому что утечки и износ могут подвергнуть ваше предприятие риску. Ознакомьтесь с рекомендациями о том, как избежать опасных ситуаций и сократить издержки на предприятии.
Как план технического обслуживания промышленных шлангов позволит сэкономить большие средства для вашего предприятия
Если знать, когда следует заменять промышленные шланги, можно сэкономить большие средства на эксплуатационных расходах для своего предприятия. Узнайте, как оценить свои системы и разработать план профилактического обслуживания для управления состоянием шлангов.
Замена промышленных шлангов: рекомендации по выбору материала центральной трубки
При выборе промышленного шланга начните с центральной трубки — внутреннего слоя шланга. Информация о материалах центральной трубки и конструкции стенок, предоставленная экспертами Swagelok, поможет вам подобрать идеальный шланг для вашей области применения.
Как выбрать подходящий армирующий слой для шланга
Промышленные шланги обычно имеют критически важные армирующие слои, которые влияют на их долговечность и характеристики. Узнайте о разных типах армирующих слоев и о том, какой из них лучше всего подходит для разных жидкостных и газовых систем.