Для того чтобы проектировщик системы и пользователь могли гарантированно выполнить подбор изделий с учетом требований безопасности, необходимо принять в рассмотрение дизайн системы и полный каталог продукции. При выборе изделий следует принимать во внимание всю систему в целом, чтобы обеспечить ее безопасную и бесперебойную работу. Соблюдение назначения устройств, совместимости материалов, надлежащих рабочих параметров, правильный монтаж, эксплуатация и обслуживание являются обязанностями проектировщика системы и пользователя.
Предупреждение: Запрещается совместное использование и замена продуктов или компонентов Swagelok, на производство которых не распространяются отраслевые стандарты проектирования (в том числе торцевых соединений трубных обжимных фитингов Swagelok), продуктами или компонентами других производителей.
Regulier- und Absperrventil, Serie IPT, NVT, Edelstahl 316, 0,08 Cv, 1/4 Zoll Gewindekonus-Endanschluss für hohen Druck, V-Spindelspitze, 4134 bar (60 000 psig)
Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы просмотреть цену
Каталоги
Прямая конфигурация, конусный шток
Компания Swagelok предлагает широкий ассортимент игольчатых отсечных или регулирующих клапанов для контроля расхода в системах общего назначения и для эксплуатации в тяжелых условиях.
특징: 316 스텐레스강 구조; 537°C (1000°F)까지의 온도; 중압 (MP) 피팅, 크기—1/4 ~ 1 in., 압력 등급—최대 20 000 psig (1378 bar); 고압 (HP) 피팅, 크기—1/4 ~ 9/16 in., 압력 등급—최대 60 000 psig (4134 bar); NACE® MR0175/ISO15156 적합
Технические характеристики
Атрибут | Значение |
---|---|
Материал корпуса | Нержавеющая сталь 316 |
Процедура очистки | Стандартная инструкция по очистке и упаковке (SC-10) |
Размер соединения 1 | 1/4 дюйма |
Тип соединения 1 | Соединение высокого давления с внутр. конусом и резьбой |
Размер соединения 2 | 1/4 дюйма |
Тип соединения 2 | Соединение высокого давления с внутр. конусом и резьбой |
Макс. давление | 60 000 фунтов на кв. дюйм, ман. (4134 бара) |
Условный проход, | 0.062 |
eClass (4.1) | 37010201 |
eClass (5.1.4) | 37010201 |
eClass (6.0) | 37010203 |
eClass (6.1) | 37010203 |
UNSPSC (4.03) | 40141602 |
UNSPSC (10.0) | 40141602 |
UNSPSC (11.0501) | 40141602 |
UNSPSC (13.0601) | 40141602 |
UNSPSC (15.1) | 40141602 |
UNSPSC (17.1001) | 40141602 |
Ресурсы
Чертежи
Для этого изделия есть двухмерные модели. Загрузить файл САПР.
Для этого изделия есть трехмерные модели. Загрузить файл САПР.
Для этого изделия есть рекламные чертежи. Загрузить файлы.
Похожие изделия
Код изделия
|
Материал корпуса
|
Размер соединения 1
|
Тип соединения 1
|
Размер соединения 2
|
Тип соединения 2
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
NVT4FK1VA20 | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | Swagelok® 중압 튜브 피팅 | 1/4인치 | Swagelok® 중압 튜브 피팅 | Просмотр изделия |
NVT4H1VY30 | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | 암나사 고압 콘 & 쓰레드 연결구 | 1/4인치 | 암나사 고압 콘 & 쓰레드 연결구 | Просмотр изделия |
NVT4M1VA20 | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | 암나사 중압 콘 & 쓰레드 연결구 | 1/4인치 | 암나사 중압 콘 & 쓰레드 연결구 | Просмотр изделия |
NVT4N1VG15 | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | 암나사 NPT | 1/4인치 | 암나사 NPT | Просмотр изделия |
NVT6M1VA20 | 316 스테인리스강 | 3/8인치 | 암나사 중압 콘 & 쓰레드 연결구 | 3/8인치 | 암나사 중압 콘 & 쓰레드 연결구 | Просмотр изделия |
NVT8FK1VB20 | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | Swagelok® 중압 튜브 피팅 | 1/2인치 | Swagelok® 중압 튜브 피팅 | Просмотр изделия |
NVT8N1VB15 | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | 암나사 NPT | 1/2인치 | 암나사 NPT | Просмотр изделия |
NVT9H1VM60 | 316 스테인리스강 | 9/16인치 | 암나사 고압 콘 & 쓰레드 연결구 | 9/16인치 | 암나사 고압 콘 & 쓰레드 연결구 | Просмотр изделия |
NVT9H1VY30 | 316 스테인리스강 | 9/16인치 | 암나사 고압 콘 & 쓰레드 연결구 | 9/16인치 | 암나사 고압 콘 & 쓰레드 연결구 | Просмотр изделия |
NVT9M1VB20 | 316 스테인리스강 | 9/16인치 | 암나사 중압 콘 & 쓰레드 연결구 | 9/16인치 | 암나사 중압 콘 & 쓰레드 연결구 | Просмотр изделия |
Контакт
Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.