Для того чтобы проектировщик системы и пользователь могли гарантированно выполнить подбор изделий с учетом требований безопасности, необходимо принять в рассмотрение дизайн системы и полный каталог продукции. При выборе изделий следует принимать во внимание всю систему в целом, чтобы обеспечить ее безопасную и бесперебойную работу. Соблюдение назначения устройств, совместимости материалов, надлежащих рабочих параметров, правильный монтаж, эксплуатация и обслуживание являются обязанностями проектировщика системы и пользователя.
경고: 스웨즈락의 튜브 피팅 연결구를 포함하여 이러한 제품은 산업 설계 기준에 따라 제조되지 않으므로 스웨즈락의 제품 및 부품을 타 제조업체의 제품 및 부품과 혼합하거나 혼용하여 사용하지 마십시오.
316 스테인리스강 VCR 면 밀폐 피팅, Male 용접 그랜드, 1/8인치 VCR x 1/8인치 튜브 사이즈, 0.28인치(7.1mm) 연장
로그인 또는 회원가입하여 가격 보기
카탈로그
그랜드
스웨즈락 VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐로 메탈 대 메탈 밀폐 연결구의 순도는 높게 유지하면서 누설 없는 연결을 만들 수 있습니다.
1/16 in. 부터 1 in. 및 6 mm 에서 18 mm; 고순도 스텐레스강; 최초로 설계된 진정한 VCR 제품
Features: Step-by-step identification procedure for threads and end connections.
This document specifies guidelines used by Swagelok Company for producing stainless steel products intended for photovoltaic (PV) applications.
범위 이 문서에서는 Swagelok및 관련 공급자가 ASTM G93 레벨 C에 언급된 제품 청정도 요건을 준수하기 위해 사용하는 가이드라인을 설명합니다. 이 문서는 유체가 접촉되는 시스템 부품에만 한정적으로 적용됩니다. 이 문서는 제품 카탈로그, 기술 보고서 및 기타 보고서들과 함께 이용해야 합니다.
범위 이 문서에서는 Swagelok이 초고순도(UHP) 전해연마된 스텐레스강 제품과 초고순도 플라스틱 제품을 생산할 때에 준수하는 가이드라인을 설명합니다. 완전한 제품 정보를 얻기 위해서는 이 문서와 함께 제품 카탈로그, 기술 자료 및 보고서도 이용해야 합니다.
사양
속성 | 값 |
---|---|
몸체 재질 | 316 스테인리스강 |
세정 공정 | 표준 세정 및 포장(SC-10) |
연결구 1 크기 | 1/8인치 |
연결구 1 종류 | VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 그랜드 |
연결구 2 크기 | 1/8인치 |
연결구 2 종류 | Male 용접 |
유량 제한기 | 아니오 |
eClass (4.1) | 37020713 |
eClass (5.1.4) | 37920191 |
eClass (6.0) | 22569200 |
eClass (6.1) | 37029290 |
UNSPSC (4.03) | 31163000 |
UNSPSC (10.0) | 40142613 |
UNSPSC (11.0501) | 40142610 |
UNSPSC (13.0601) | 40183107 |
UNSPSC (15.1) | 40183107 |
UNSPSC (17.1001) | 31160000 |
자원
비슷한 제품
부품 번호(Part #)
|
몸체 재질
|
연결구 1 크기
|
연결구 1 종류
|
연결구 2 크기
|
연결구 2 종류
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
6LV-12-VCR-3-12TB7-065P | 316L VAR | 3/4인치 | VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 그랜드 | 3/4인치 | 튜브 맞대기 용접 | 제품 보기 |
6LV-4-HVCR-3-.60SR | 316L VAR | 1/4인치 | 대유량 VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 그랜드 | 3/8인치 | 튜브 맞대기 용접 | 제품 보기 |
6LV-4-HVCR-3-.60SRP | 316L VAR | 1/4인치 | 대유량 VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 그랜드 | 3/8인치 | 튜브 맞대기 용접 | 제품 보기 |
6LV-4-HVCR-3-1.19SR | 316L VAR | 1/4인치 | 대유량 VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 그랜드 | 3/8인치 | 튜브 맞대기 용접 | 제품 보기 |
6LV-4-HVCR-3-1.19SRP | 316L VAR | 1/4인치 | 대유량 VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 그랜드 | 3/8인치 | 튜브 맞대기 용접 | 제품 보기 |
6LV-4-HVCR-3-1.31SR | 316L VAR | 1/4인치 | 대유량 VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 그랜드 | 3/8인치 | 튜브 맞대기 용접 | 제품 보기 |
6LV-4-HVCR-3-1.31SRP | 316L VAR | 1/4인치 | 대유량 VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 그랜드 | 3/8인치 | 튜브 맞대기 용접 | 제품 보기 |
6LVV-4-HVCR-3-1.19SRP | 316L VIM VAR | 1/4인치 | 대유량 VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 그랜드 | 3/8인치 | 튜브 맞대기 용접 | 제품 보기 |
6LVV-4-VCR-3-4TB2P | 316L VIM VAR | 1/4인치 | VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 그랜드 | 1/4인치 | 튜브 맞대기 용접 | 제품 보기 |
6LVV-4-VCR-3-4TB7P | 316L VIM VAR | 1/4인치 | VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 그랜드 | 1/4인치 | 튜브 맞대기 용접 | 제품 보기 |
6LVV-8-VCR-3-8TB3P | 316L VIM VAR | 1/2인치 | VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 그랜드 | 1/2인치 | 튜브 맞대기 용접 | 제품 보기 |
6LVV-8-VCR-3-8TB7P | 316L VIM VAR | 1/2인치 | VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 그랜드 | 1/2인치 | 튜브 맞대기 용접 | 제품 보기 |
SS-10-VCR-3 | 316 스테인리스강 | 5/8인치 | VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 그랜드 | 5/8인치 | 튜브 소켓 용접 | 제품 보기 |
SS-12-VCR-3 | 316 스테인리스강 | 3/4인치 | VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 그랜드 | 3/4인치 | 튜브 소켓 용접 | 제품 보기 |
SS-12-VCR-3-12MTW | 316 스테인리스강 | 3/4인치 | VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 그랜드 | 3/4인치 | Male 용접 | 제품 보기 |
SS-12-VCR-3-12TA | 316 스테인리스강 | 3/4인치 | VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 그랜드 | 3/4인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 제품 보기 |
SS-12-VCR-3-BL | 316 스테인리스강 | 3/4인치 | 블라인드(구멍 없음) VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 그랜드 | - | - | 제품 보기 |
SS-16-VCR-3 | 316 스테인리스강 | 1인치 | VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 그랜드 | 1인치 | 튜브 소켓 용접 | 제품 보기 |
SS-16-VCR-3-16MTW | 316 스테인리스강 | 1인치 | VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 그랜드 | 1인치 | Male 용접 | 제품 보기 |
SS-1-VCR-3 | 316 스테인리스강 | 1/16인치 | VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 그랜드 | 1/16인치 | 튜브 소켓 용접 | 제품 보기 |
SS-2-VCR-3 | 316 스테인리스강 | 1/8인치 | VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 그랜드 | 1/8인치 | 튜브 소켓 용접 | 제품 보기 |
SS-2-VCR-3-2TA | 316 스테인리스강 | 1/8인치 | VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 그랜드 | 1/8인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 제품 보기 |
SS-2-VCR-3-BL | 316 스테인리스강 | 1/8인치 | 블라인드(구멍 없음) VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 그랜드 | - | - | 제품 보기 |
SS-4-VCR-3 | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 그랜드 | 1/4인치 | 튜브 소켓 용접 | 제품 보기 |
SS-4-VCR-3-2MTW | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 그랜드 | 1/8인치 | Male 용접 | 제품 보기 |
SS-4-VCR-3-2TSW | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 그랜드 | 1/8인치 | 튜브 소켓 용접 | 제품 보기 |
SS-4-VCR-3-4MTW | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 그랜드 | 1/4인치 | Male 용접 | 제품 보기 |
SS-4-VCR-3-4TA | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 그랜드 | 1/4인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 제품 보기 |
SS-4-VCR-3-6MTA | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 그랜드 | 6mm | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 제품 보기 |
SS-4-VCR-3-BL | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | 블라인드(구멍 없음) VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 그랜드 | - | - | 제품 보기 |
SS-6-VCR-3 | 316 스테인리스강 | 3/8인치 | VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 그랜드 | 3/8인치 | 튜브 소켓 용접 | 제품 보기 |
SS-8-VCR-3 | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 그랜드 | 1/2인치 | 튜브 소켓 용접 | 제품 보기 |
SS-8-VCR-3-4MTW | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 그랜드 | 1/4인치 | Male 용접 | 제품 보기 |
SS-8-VCR-3-4TSW | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 그랜드 | 1/4인치 | 튜브 소켓 용접 | 제품 보기 |
SS-8-VCR-3-6MTW | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 그랜드 | 3/8인치 | Male 용접 | 제품 보기 |
SS-8-VCR-3-6TA | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 그랜드 | 3/8인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 제품 보기 |
SS-8-VCR-3-8MTW | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 그랜드 | 1/2인치 | Male 용접 | 제품 보기 |
SS-8-VCR-3-8TA | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 그랜드 | 1/2인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 제품 보기 |
SS-8-VCR-3-BL | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | 블라인드(구멍 없음) VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 그랜드 | - | - | 제품 보기 |
Контакт
Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.