Válvulas de Fuelle Swagelok®
Las válvulas de fuelle Swagelok están diseñadas para limitar la posibilidad de fugas, y en muchos casos tienen un diseño sin empaquetadura o cierres soldados. Ofrecen un rendimiento estanco y fiable en las aplicaciones en las que el cierre a la atmósfera es fundamental para mantener la seguridad de los operarios y el buen funcionamiento de los procesos.
Ver Válvulas de FuelleLas válvulas de fuelle Swagelok están disponibles en variedad de modelos y configuraciones, permitiendo a los usuarios encontrar opciones que funcionen bien en sus aplicaciones generales y de alta pureza. Las opciones incluyen cierre de cuerpo a fuelle soldado o con junta, obturadores de cierre o para servicio de regulación, diversas conexiones finales, un amplio rango de coeficientes de caudal y montaje en panel o inferior.
- Las válvulas de fuelle Swagelok especializadas con mandos micrométricos permiten ajustar el caudal con precisión y repetitividad, permitiendo cambios de posición del vástago en incrementos de tan sólo 0,025 mm (0,001 pulg).
- Las válvulas de fuelle compactas Swagelok para servicio de conmutación permiten cambiar el caudal de una línea a otra mediante actuadores manuales y de retorno por muelle o neumáticos de doble acción.
- Las válvulas de fuelle Swagelok de alta presión, actuadas neumáticamente, pueden gestionar altas presiones y temperaturas de servicio para adaptarse a los requisitos del proceso.
- Algunas válvulas de fuelle Swagelok tienen un sistema de contención secundario que evita las fugas a la atmósfera incluso si falla el cierre primario, mejorando la fiabilidad, versatilidad y seguridad.
¿Necesita ayuda para elegir válvulas de fuelle?
Catégories

Actionneurs pneumatiques
Améliorez les performances de votre système avec des actionneurs pneumatiques de qualité pour vannes à soufflet, conçus pour offrir un contrôle fiable et précis des fluides.

Manifolds multivannes à soufflet, série V3
Constitué de vannes à soufflet, le manifold à trois vannes Swagelok® est destiné à des systèmes aux exigences élevées en matière de confinement du fluide.

Pièces détachées et accessoires
Trouvez des composants de qualité conçus pour une compatibilité optimale. Pièces de rechange et accessoires pour les kits d’embout de tige, les kits de soufflet, les kits d’indicateur de position et les kits de joints.

Vanne à soufflet haute température avec garniture secondaire, série U
Gagnez en fiabilité et en polyvalence avec les vannes à soufflet série U Swagelok®, qui disposent d’un système de confinement secondaire empêchant les fuites dans l’atmosphère.

Vannes de réglage fin à soufflet, série BM
Les vannes de réglage fin à soufflet sont équipées d’un actionneur en acier inoxydable trempé, atteignent un débit maximal en six tours et sont dotées de poignées rainurées qui permettent d’effectuer des réglages à l’aide d’un tournevis.

Vannes à soufflet haute pression, série HB
Explorez les vannes à soufflet haute pression à actionnement pneumatique avec étanchéité entièrement métallique par rapport à l’atmosphère et pression nominale maximale dans les deux sens.

Vannes à soufflet haute pureté, série BN
Découvrez des vannes haute pureté dont les caractéristiques – rétraction complète de la tige, actionnement sans à-coups, chapeau union – prolongent la durée de vie et améliorent la propreté de la vanne.

Vannes à soufflet pour commutation, série BY
Découvrez la vanne à soufflet pour commutation série BY. Compacte et sans garniture, cette vanne est équipée d’un guide de tige en Torlon® pour une fermeture reproductible.

Vannes à soufflet à usage général, séries B et H
Obtenez un arrêt fiable de l’écoulement d’un fluide avec des vannes à soufflet métallique de précision dotées d’une étanchéité corps-soufflet assurée par un joint ou par soudure et d’embouts de tige pour réguler le débit.
Catálogos de Válvulas de Fuelle
Encuentre información detallada de producto, incluidos materiales de construcción, valores nominales de presión y temperatura, opciones y accesorios.
F Pressions de service jusqu’à 68,9 bar (1000 psig); Températures jusqu’à 482°C (900°F); Raccordements d’extrémité de 6, 10, et 12 mm et de 1/4, 3/8, 1/2 et 3/4 po; Matériaux : laiton, acier inoxydable et alliage 400
Poignée micrométrique pour des réglages de débit précis et reproductibles; Pressions de service jusqu’à 48,2 bar (700 psig); Températures jusqu’à 482°C (900°F); Acier inoxydable 316.
Compactes; Pressions de service jusqu’à 68,9 bar (1000 psig); Températures jusqu’à 315˚C (600˚F).
Features: Compact, packless valve switches flow from one line to another. Torlon® stem guide ensures proper alignment for consistent shutoff performance. Manual and spring-return and double-acting pneumatic actuators are available. End connections include 1/4 in. Swagelok® VCR® metal gasket face seal fittings and 1/4 in. Swagelok tube fittings.
Vannes sans garniture avec étanchéité à l’atmosphère tout-métal, Pressions de service jusqu’à 241 bar (3500 psig), Températures jusqu’à 204°C (400°F), Raccord à étanchéité de surface VCR®,
Système de confinement secondaire au-dessus des soufflets, Pressions de service jusqu’à 172 bar (2500 psig), Températures jusqu’à 648°C (1200°F), Raccordements d’extrémité de 6, 10, et 12 mm ; 1/4, 3/8, 1/2, 3/4 et 1 po, Acier inoxydable
Caractéristiques : Vannes sans garniture avec étanchéité entièrement métallique par rapport à l'atmosphère ; pressions de service jusqu'à 34,4 bar (500 psig) ; températures de service jusqu'à 93°C (200°F) ; raccordements d'extrémité de 1/4 à 1/2 po et de 6 à 12 mm

Calcular el Caudal para Seleccionar Las Válvulas Correctas
Utilice nuestra calculadora del coeficiente de caudal de válvulas (Cv) para seleccionar una válvula del tamaño adecuado a sus necesidades.
Utilice la HerramientaRecursos Swagelok Elaborados para Vd.

Cómo Seleccionar las Válvulas Adecuadas para los Sistemas de Fluidos Industriales
Vea cómo aplicar el práctico método STAMPED para seleccionar las válvulas más adecuadas para sus aplicaciones de diseño de fluidos industriales o de sistemas de toma de muestra.

Minimice los Costes de las Emisiones Incontroladas con Válvulas de Bajas Emisiones
Las emisiones incontroladas son una preocupación creciente en las industrias del petróleo y del refino. Las válvulas de bajas emisiones certificadas (Low-E) pueden proteger sus instalaciones y sus resultados. Descubra qué son, cómo se prueban y cómo pueden ayudarle, en este post.

Cómo Aislar Sistemas de Fluidos Industriales con Válvulas de Cierre
El aislamiento de las líneas de los sistemas de fluidos industriales antes del mantenimiento es vital para la seguridad de planta. Una de las formas más seguras de aislar una línea de un sistema de fluidos es instalar dos válvulas de cierre. Aprenda cómo diseñar configuraciones adecuadas a su sistema.

Una Nueva Válvula. Tres Razones por las que Podría Cambiar la Fabricación del Semiconductor
Descubra cómo la última innovación en la tecnología de válvulas de deposición de capas atómicas (ALD), está cambiando las cosas para los fabricantes de semiconductores de alta tecnología.