Miniatur-Modularsysteme von Swagelok®
Erzielen Sie Effizienzsteigerungen und sorgen Sie für weniger Emissionen mit den analytischen Miniatur-Modularsystemen von Swagelok. Mit diesen modularen Komponenten und Systemen sparen Anwender Zeit bei der Auslegung und Montage und erzielen zuverlässige Ergebnisse.
Unsere Experten vor Ort helfen Ihnen gerne weiterDie Miniatur-Modularsysteme von Swagelok sind für kompakte Probenahme- und Prozessanalysesysteme konzipiert und ermöglichen eine Analyse von Prozessleitungen in Echtzeit. Unterstützt durch die fachkundige Kompetenz von Swagelok, spart der Einsatz dieser Systeme Zeit bei Auslegung, Bau und Wartung. Die mitgelieferte Konfiguratorsoftware vereinfacht die Auslegung und Montage von Fluidsystemen durch eine computergestützte Layoutfunktion.
Baugruppen mit MPC-Konfigurator sorgen für eine zuverlässige und ANSI/ISA 76.00.02-konforme Leistung in kompakter Ausführung. Die Aufbaukomponenten von Swagelok erfüllen dieselben hohen Standards wie herkömmliche Fluidsystembauteile. Sie sind mit leckagefreien O-Ringen ausgestattet, um Aufbaukomponenten, Substrat und Verteilerkomponenten für eine effiziente Fluidverteilung zu verbinden.
Anmeldung zur Schulung zu Probenahmesystemen
Spezifikationen
Probenauswahlsystem (Serie SSV) |
|
Baugruppen mit Ventilen für Probenauswahl, Umschaltung und Absperrung (Serien TT2 und T2) | Swagelok-Rohrverschraubung in den Größen 1/16, 1/8 und 1/4 Zoll sowie 3 mm und Endanschlüsse mit NPT-Innengewinde in der Größe von 1/8 Zoll sorgen für Systemflexibilität |
Modulare Plattformkomponenten (MPC) | ANSI/ISA 76.00.02-konforme Auslegung, Plattform in der Größe 38,2 mm (1,5 Zoll) |
Miniatur-Modularsysteme—Kataloge
Hier finden Sie ausführliche Produktinformationen zu Werkstoffen, Drücken und Temperaturen, Optionen und Zubehör.
Характеристики: выполняет функцию двойного отсечения со сбросом (DBB) в одном компактном модуле; традиционные конструкции NPT и конструкции, совместимые с ANSI/ISA 76.00.02; давление в системе до 17,2 бара (250 фунтов на кв. дюйм, ман.), с давлением срабатывания 2,8 бара (40 фунтов на кв. дюйм, ман.); встроенный замкнутый контур потока, обеспечивающий согласованный поток на выходе; большое цветное кольцо визуального индикатора положения «Открыто»
Features: Provide multiple valve operations in a single, compact unit; Require fewer tubing connections than conventional systems; Save cabinet space and installation time; Include 316 stainless steel valve and actuator
MPC Series: ANSI/ISA 76.00.02-compliant design, 38.2 mm (1.5 in. platform); easy to configure, assemble, and maintain; valves, filters, flowmeters, regulators, and pressure gauges, as well as adapters for additiional surface-mount components
Components: 1.5 in. (38.1 mm) C-seal modular design; Valves: manual and pneumatic diaphragm and bellows-sealed designs; Regulators: manual and preset, high-flow models; Gaskets: C-seal style for 1-, 2-, and 3-port configurations

Individuelle Lösungen für alle Branchen
Erfahren Sie, wie wir Sie bei der Konstruktion und Montage Ihrer Fluidsysteme in bewährter Swagelok-Qualität unterstützen können, damit Sie wertvolle Zeit einsparen und von einem optimiertem Systembetrieb profitieren.
Unsere Experten unterstützen Sie gerneRessourcenzentrum

Tipps für eine repräsentative Probenahme in der Analysetechnik
In der Analysetechnik ist die Sicherstellung von repräsentativen Proben nicht immer einfach. Erfahren Sie von den Experten von Swagelok, wie Sie häufige Probleme bei der Probenahme erkennen und beseitigen, um jederzeit repräsentative Proben sicherzustellen.

Cómo el Grupo Shenyang Blower Works Mejoró la Seguridad y la Fiabilidad
Vea cómo Swagelok Shangai ha ayudado a Shenyang Blower Works Group Corporation a conseguir consistencia, fiabilidad y ahorro de costes para sus clientes, a la vez que ha mejorado su propia seguridad y eficiencia de producción.

Un Fabricante de Equipos de Fibra Óptica Aumenta la Eficiencia con Soluciones Personalizadas
Desde la década de los 80, Rosendahl Nextrom ha confiado en Swagelok para impulsar su negocio. Más información sobre las soluciones que permitieron a la empresa superar a sus competidores y seguir siendo un líder de la industria.

Mejora de la producción con ensamblajes de sistemas de fluidos personalizados
Lea cómo Swagelok Custom Solutions ayudó a Charbonneau Industries a concentrarse en sus puntos fuertes, acelerando la producción, reduciendo los costes laborales y garantizando la seguridad de los sistemas con los sistemas prefabricados de válvulas de alivio térmicas.