Détecteurs de fuites Swagelok®
Les liquides détecteurs de fuites Snoop® et Real Cool Snoop contribuent à éviter des pertes coûteuses et de possibles problèmes de sécurité en facilitant la détection de fuites de gaz dans des endroits difficiles d’accès grâce à la formation prolongée de bulles.
Afficher les détecteurs de fuitesDes gaz qui fuient peuvent coûter cher à remplacer, nuire au rendement des processus de production et avoir de graves conséquences en matière de sécurité. C’est pourquoi nous proposons les liquides détecteurs de fuites Snoop® et Real Cool Snoop Swagelok®.
Les liquides Snoop et Real Cool Snoop aident à détecter des fuites de gaz dans des zones difficiles d’accès. Des bulles apparaissent de manière prolongée même pour de très petites fuites ou sur des surfaces verticales dans des milieux dont la température et comprise entre –54 et 93°C (–65 tet 200°F). Un tube d’inspection flexible permet d’atteindre les zones difficiles d’accès. Les deux types de liquides détecteurs de fuites se nettoient à sec, sans laisser de taches. Ils contiennent également un inhibiteur de corrosion pour protéger davantage vos composants, mais ne contiennent ni composés à base de chlore ou d’ammonium, ni amines aliphatiques. Comme indiqué dans le catalogue, ils répondent aux exigences de performance de plusieurs normes.
Besoin d’aide pour détecter des fuites ?
Découvrez nos services de détection des fuites de gaz comprimé.
Vous avez des questions sur les liquides détecteurs de fuites ?
Categorías de Detectores de Fugas
Catalogues des détecteurs de fuites
Trouver des informations détaillées sur nos produits – matériaux de fabrication, pressions et températures nominales, options, accessoires, etc.
제품; Snoop누설 검사액; Goop™ 나사 윤활제; SWAK, 테프론 테이프 및 PTFE 가 포함되지 않은 파이프 나사 밀폐제

Services de détection des fuites de gaz comprimé
Faites-vous aider pour repérer et quantifier des fuites de gaz comprimé de manière à pouvoir régler en priorité des problèmes critiques – réduction des émissions, amélioration de la sécurité, baisse des coûts, hausse de la productivité.
En savoir plus sur les services de détection des fuites고객별 맞춤 Swagelok 리소스

누설 감지 사례 연구
심층적인 기술과 애플리케이션 전문 지식을 갖춘 Swagelok 유체 시스템 전문가가 고객이 유체 시스템에서 누설을 찾고 대응하며 방지할 수 있도록 정기적으로 지원합니다. 고객에게 어떤 이점이 제공되었는지 알아보기

유체 시스템 누설의 일반적인 원인과 대가
아주 작은 누설이라도 플랜트의 안전과 수익성을 유지하는 데 심각한 문제가 될 수 있습니다. 누설이 어떻게, 왜 발생하는지, 어떻게 발견하고 검사할지, 결과적으로 플랜트 전반에서 누설에 대응하고 줄이는 전략을 개발하는 방법에 대해 알아보십시오.

Wie sich gängige Fluidsystemleckagen in Anlagen zur Reifenherstellung vermeiden lassen
Undichte Rohrleitungen sind in der Reifenproduktion zwar keine Seltenheit, können aber sowohl Sicherheitsrisiken als auch erhebliche Umsatzeinbußen nach sich ziehen. Erfahren Sie, wie Sie gängige Leckagestellen in Ihrer Anlage ausfindig machen und beheben.

Systemleckagen vermeiden: Warum es bei Rohrleitungen auf eine optimale Vorbereitung ankommt
Bei der Herstellung zuverlässiger Rohrverschraubungen spielen viele Faktoren eine Rolle. Am wichtigsten ist eine optimale Vorbereitung der Rohrleitungen vor der Installation. Erfahren Sie, wie Sie durch ordnungsgemäß geschnittene und entgratete Rohrleitungen kostenintensive oder gefährliche Leckagen vermeiden können.