text.skipToContent text.skipToNavigation
шланги с тефлоновой центральной трубкой, гофрированные

Гофрированный шланг Swagelok® с тефлоновой центральной трубкой

Гофрированные гибкие шланги Swagelok серии C и N из фторопласта применяют там, где требуется обеспечить эластичность и химическую совместимость.

Помощь с выбором шлангов

La manguera con ánima de PTFE corrugada es ligera, muy flexible y ofrece una importante compatibilidad química en los sistemas en los que esto es importante. El PTFE cumple con la normativa de la FDA 21CFR Parte 177.1550 USP 88 Clase VI, básica para muchas aplicaciones sanitarias y está libre de TSE, BSE y ADI según la definición de EMEA/410/01.

La manguera de PTFE serie C tiene una malla de acero inoxidable 300, que protege el ánima de la abrasión, y un ánima opcional de PTFE rellena de carbono negro, disponible para aplicaciones que requieren disipación estática.

Especificaciones

MaterialesÁnima: PTFE corrugado
Refuerzo: Malla de acero inoxidable serie 300
Cubierta: No estándar; silicona opcional
Collarín: Collarín de acero inoxidable serie 300
Conexiones finales: Acero inoxidable 316
Tamaños Nominales de la Manguera1/2 a 2 pulg.
Presiones de ServicioHasta 103 bar (1500 psig)
Temperatura de Servicio–53 a 230°C (–65 a 450°F)
Conexiones FinalesRacores Swagelok, adaptadores a tubo Swagelok, accesorios roscados NPT, bridas sanitarias, accesorios para soldadura de tubo a tope, accesorios con tuerca loca hembra SAE 37° (JIC), conectores machihembrados, extensiones de tubo, accesorios de cierre frontal con junta plana metálica VCR accesorios de cierre frontal con junta tórica VCO hembra, accesorios con rosca ISO/BSP paralela, bridas para vacío, brida con extensión, accesorios I-line

Elija el Material Adecuado para el Ánima

La manguera flexible de PTFE serie N no es metálica y tiene un ánima de PTFE rellena de carbono negro para las aplicaciones que requieren disipación de estática. Una cubierta cerámica elimina la necesidad de aislamiento externo en muchas aplicaciones, mientras que la malla de fibra de aramida ayuda a contener la presión manteniendo la flexibilidad y reduciendo el peso. Se utiliza habitualmente cuando se desea flexibilidad, compatibilidad química y una malla no conductora.

Especificaciones

Materiales Ánima: PTFE corrugado relleno de carbono negro
Refuerzo: Cubierta aislante, malla de fibra de aramida
Collarín: Acero inoxidable serie 300
Conexiones finales: Acero inoxidable 316
Tamaños Nominales de la Manguera3/8, 1/2, 3/4 pulg.
Presiones de ServicioHasta 86,1 bar (1250 psig)
Temperatura de Servicio–53 a 230°C (–65 a 450°F)
Conexiones FinalesRacores Swagelok, adaptadores a tubo Swagelok, accesorios roscados NPT, bridas sanitarias, accesorios para soldadura de tubo a tope, accesorios con tuerca loca hembra SAE 37° (JIC), conectores machihembrados, extensiones de tubo, accesorios de cierre frontal con junta plana metálica VCR accesorios de cierre frontal con junta tórica VCO hembra, accesorios con rosca ISO/BSP paralela, bridas para vacío, brida con extensión, accesorios I-line

Seleccione la Manguera Adecuada

Catálogos de Manguera y Tubo Flexible

Encuentre información detallada de producto, incluidos materiales de construcción, valores nominales de presión y temperatura, las opciones y los accesorios.

Ingeniero de servicios de gestión de mangueras Swagelok

Servicios de Asesoramiento sobre Mangueras Swagelok®

Aprenda a mejorar sus procedimientos de selección, instalación, inspección y mantenimiento de mangueras para mejorar la vida útil y el rendimiento de las mismas, reduciendo los costes en el proceso.

Más Información Sobre la Gestión de las Mangueras

Recursos Swagelok Elaborados para Vd.

Swagelok hose and flexible tubing
3 Steps to Hose Safety & Lower Plant Costs

Industrial hose safety is often deprioritized during regular plant maintenance. It is important hoses receive the attention they deserve—leaks and wear can put your facility at risk. Learn tips to avoid dangerous situations while lowering plant costs.

Industrial hose maintenance
How an Industrial Hose Maintenance Plan Could Save Your Plant Thousands

Knowing the proper time to replace your industrial hoses can save your plant thousands in maintenance costs. Learn how to evaluate your systems and develop a preventive maintenance plan to manage the health of your hoses.

Swagelok hose and flexible tubing
Industrial Hose Replacement: Core Tube Material Considerations

When selecting an industrial hose, the first place to start is the core tube—the hose’s innermost layer. Learn how to select the ideal hose for your application with information on core tube materials & wall construction from the experts at Swagelok.

Industrial hose reinforcement types
How to Select the Right Hose Reinforcement

Industrial hoses typically contain critical reinforcement layers that contribute to longevity and performance. Learn about different reinforcement layer types and which is best suited for different fluid system applications.

This process may take several minutes. Please be patient and remain on the page.