Swagelok®減圧レギュレーター、ドーム・ロード式
一般産業用(SGRDシリーズ)および高感度(SHRDシリーズ)のドーム・ロード式減圧レギュレーターは、レギュレーターの手動操作または遠隔操作、および正確な設定圧力の制御が必要な各種産業アプリケーションに適しています。
プロセス・レギュレーター選定のサポートを依頼するSGRDシリーズおよびSHRDシリーズ・レギュレーターは、過酷な環境における耐久性に優れています。ボディ材質に316Lステンレス鋼を採用することで、耐食性および耐久性を高めています。両レギュレーターの内部シールは、さまざまな材質から選ぶことができ、幅広い化学薬品や圧力条件への適合性が向上しています。
ドーム・ロード式減圧レギュレーターは、安定した二次側圧力の維持において、優れたパフォーマンスを発揮します。設定スプリングの代わりに圧力ドームを利用して制御することで、効率的にドループ(流量増加に伴う二次側圧力の降下)を最小限に抑えます。これで一次側圧力または流量の変動に関わらず、安定した二次側圧力を得ることができます。
SGRDシリーズ/SHRDシリーズの特徴
- バランス型ポペット
- 感知メカニズム・タイプ:ダイヤフラム
- ベント機能なし
- パイロット・レギュレーター調整
オプション(カスタマイズ可能)
- パイロットへの外部フィードバック
- 差圧パイロット(SGRDシリーズ)
- 二段式パイロット(SGRDシリーズ)
- 誤操作防止/工場取り付けパイロット・ハンドル
- NACE MR0175/ISO 15156
一般産業用ドーム・ロード式減圧レギュレーター(SGRDシリーズ)
仕様
ボディ・サイズ | 一次側の最高使用圧力(MPa) | 二次側の最高調整圧力(MPa) | 調整圧力範囲(MPa) | 感知メカニズム・タイプ(MPa) | 使用温度範囲(°C) | 流量係数(Cv値) | 最小質量(kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 41.3 | 41.3 | 0.034~41.3 | ダイヤフラム:0.034~41.3 | –45~180° | 2.3 | 4.4 |
16 | 4.8 | 12.0 | |||||
24 | 10.7 | 12.5 |
高感度ドーム・ロード式減圧レギュレーター(SHRDシリーズ)
仕様
ボディ・サイズ | 一次側の最高使用圧力(MPa) | 二次側の最高調整圧力(MPa) | 調整圧力範囲(MPa) | 感知メカニズム・タイプ(MPa) | 使用温度範囲(°C) | 流量係数(Cv値) | 最小質量(kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 1.72 | 1.72 | 0.006~1.72 | ダイヤフラム:0.006~1.72 | –45~180° | 2.3 | 4.4 |
16 | 4.8 | 12.0 | |||||
24 | 10.7 | 12.5 |
ドーム・ロード式減圧レギュレーターのカタログ
構成部品とその材質、使用圧力、使用温度、オプション、アクセサリーなど、製品に関する詳細情報を確認することができます。
Модели редукторов давления, Модели регуляторов обратного давления, Подпружиненные, куполовидные и пневматические, Торцевые соединения от 1/4 до 4 дюймов, Рабочее давление до 700 бар (10 150 фунтов на кв. дюйм, ман.), Температура от -20 до 80 °C (от –4 до 176 °F)
A pressure regulator has a sensing element (piston or diaphragm) which, on one side, is subjected to a load force (FS) created by a spring (as shown below) or gas pressure. On the other side, the sensing element is subject to the force (F) of the system fluid.

適切なレギュレーターを選定するのにサポートが必要ですか?
レギュレーター流量曲線作成ツールを使用すると、さまざまなアプリケーション条件におけるレギュレーターのパフォーマンスを比較することができます。
適切なレギュレーターを探すSwagelok-Ressourcen für Sie zusammengestellt

So verringern Sie den Versorgungsdruckeffekt bei Druckreglern
Der Versorgungsdruckeffekt beschreibt die inverse Abhängigkeit zwischen dem Eingangs- und dem Ausgangsdruck in einem Druckregler. Mit den Tipps von Swagelok lässt sich dieses Phänomen einfach in den Griff bekommen.

Wie gründliche Tests eine zuverlässige Reglerleistung garantieren
Haben Sie sich schon einmal gefragt, welche Tests ein Produkt durchlaufen muss, das für den Einsatz unter extremen Bedingungen entwickelt wurde? Werfen Sie einen Blick hinter die Labortüren und erfahren Sie mehr über die Entwicklung der Druckregler der Serie RHPS, die bei Temperaturen von weit unter 0 Grad eingesetzt werden können.

Wie Sie die Durchflusskurve von Druckreglern flach halten und die Regeldifferenz minimieren
Regeldifferenzen treten bei allen Druckminderern auf. Erfahren Sie, wie verschiedene Konfigurationen mit dombelasteten Reglern dazu beitragen, Regeldifferenzen zu minimieren und die Durchflusskurve von Druckreglern abzuflachen.

Wie sich Zeitverzögerungen in Analysesystemen mithilfe von Reglern reduzieren lassen
Zeitverzögerungen werden in Analysesystemen häufig unter- oder falsch eingeschätzt. Eine Möglichkeit, diese Verzögerung abzumildern, ist ein druckgesteuerter Regler. Erfahren Sie, wie Sie Zeitverzögerungen in Ihrem Analysesystem einfach in den Griff bekommen.