text.skipToContent text.skipToNavigation
редукторы давления, с электрическим нагревом

Редукторы давления Swagelok®, испаряющие с электронагревом

Испаряющий редуктор серии KEV с электрическим нагревом применяется в опасных зонах и может испарять жидкие пробы либо предварительно нагревать газовые пробы для предупреждения их конденсации.

Помощь с выбором регуляторов

Испаряющие редукторы серии KEV с электрическим обогревом предназначены для испарения жидких проб или предварительного нагрева газовых проб. Съемный нагревательный элемент находится в прямом контакте с рабочим флюидом, что обеспечивает максимальную тепловую эффективность и легкую очистку прибора. Редукторы KEV предусматривают конфигурации с мембраной или поршнем, соответствуют требованиям взрывоопасных зон, и оснащены встроенным температурным контроллером.

Электронный контролер редуктора может блокировать настройки температуры, чтобы не допустить перегрев, не прерывая испарения. Благодаря малому внутреннему объему и универсальной конструкции редуктор KEV дает возможность пользователям учитывать конкретные требования к чувствительности и выходному давлению, что делает его гибким решением для различных условий парообразования и предварительного нагрева.

Регулятор серии KEV сертифицирован согласно требованиям ATEX, IECEx, UKEX и CSA для критических/опасных сред, как указано в каталоге продукции, имеет класс температуры T3 для всех диапазонов нагревательных элементов.

Посмотрите наш плейлист с видеоматериалами, где показано, как регуляторы KEV могут помочь снизить простои оборудования.

Технические характеристики

Максимальное давление на входе 3600 psig (248 бар ман)
Диапазоны регулирования давления0–10 psig (0,68 бар ман) до 0–3600 psig (248 бар ман)
Коэффициент расхода0,02–0,06
Электрические характеристикиПодача: 120 и 240 В (перем. тока) (±10 %), 50/60 Гц
Номинальная мощность нагревательного элемента: 50, 100, 150 и 200 Вт
Диапазоны контроля температуры75–380°F (23–193°C)
Сертификация для взрыво- и газоопасных сред
  • ATEX (Европа) и IECEx (международный)—Группа II, Категория 2G, Ex db IIB+H2 T3 Gb
    Температура окружающей среды: от –4 до 140°F (от –20 до 60°C)
  • CSA (Канада и США)—Класс I, Раздел 1, Группы B, C, и D; T3; CSA Encl Type 4
    Температура окружающей среды: от –58 до 122°F (от –50 до 50°C)

Узнайте, как обеспечить максимальное время бесперебойной работы и снизить риск отказов с помощью редуктора Swagelok серии KEV.

Прочитать статью

Каталоги испаряющих редукторов давления с электрическим нагревом

Получите подробные сведения о продукции, в том числе о материалах изготовления, номинальных параметрах давления и температуры, вариантах исполнения и вспомогательных принадлежностях.

Калькулятор Swagelok для расчета параметров расхода регулятора

Нужна помощь с выбором подходящего регулятора?

Узнайте больше из наших видеоматериалов о правильном выборе регулятора для разных условиях эксплуатации.

Поиск подходящего регулятора

Ресурсы Swagelok специально для вас

L’effet de la pression d’alimentation dans les détendeurs
Contrôler l’effet de la pression d’alimentation (SPE) dans un détendeur

L’effet de la pression d’alimentation, également appelé dépendance, est une relation inverse entre les variables de pression d’entrée et de pression de sortie dans un détendeur. Découvrez comment contrôler ce phénomène dans vos détendeurs grâce aux conseils de Swagelok.

Vapodétendeurs série RHPS Swagelok
Des tests rigoureux pour garantir la fiabilité des régulateurs

Vous êtes-vous déjà demandé à quels tests était soumis un produit conçu pour fonctionner dans des conditions extrêmes ? Passez les portes des laboratoires pour suivre le développement de régulateurs de la série RHPS conçus pour fonctionner à des températures bien inférieures à zéro.

드룹(droop)을 나타내는 유량 곡선 차트
레귤레이터 유량 곡선을 평탄화하여 드룹(droop)을 줄이는 방법

드룹(droop)은 모든 감압 레귤레이터에서 발생하는 공통된 문제입니다. 다양한 돔 하중 레귤레이터 구성을 사용하여 드룹(droop)을 최소화하고 레귤레이터 유량 곡선을 평탄화하는 방법을 알아보십시오.

시간 지연을 줄이는 데 사용되는 레귤레이터
분석 계장 시스템에서 레귤레이터를 사용하여 시간 지연을 줄이는 방법

시간 지연 문제는 종종 분석 시스템에서 과소 평가되거나 오해를 받습니다. 이러한 문제를 완화하는 방법 중 하나는 압력 제어 레귤레이터를 사용하는 것입니다. 이러한 팁을 통해 분석 시스템의 시간 지연 문제를 관리하는 방법을 알아보십시오.

このプロセスには数分間かかる場合があります。このままお待ちください。