Designed for low-temperature use, the L83 trunnion-style ball valves combine compact form with high-flow efficiency. They offer smooth operation with low torque and support a wide temperature range. ECE R110-type certification is available upon request.
Ball and Quarter-Turn Plug Valves — Three-Piece Trunnion-Style Ball Valves, 83 and H83 Series — Low Pressure 3-Way Switching
Catalogs
Ball and Quarter-Turn Plug Valves — Three-Piece Trunnion-Style Ball Valves, 83 and H83 Series — Low Pressure 3-Way Switching
Цапфовые шаровые краны Серии 83 и H83
Рабочее давление до 689 бар (10 000 фунтов на кв. дюйм, ман.); Трубный обжимной фитинг Swagelok® или торцевые соединения с резьбой NPT от 6 до 12 мм и от 1/8 до 1/2 дюйма; Изготавливаются из нержавеющей стали марки 316
Similar Products
Part #
|
product.specification.
|
|
---|---|---|
SS-L83XKF4 | View Product | |
SS-L83XPF4 | View Product |
연락처
이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.