text.skipToContent text.skipToNavigation

VCO® O-Ring Face Seal Fittings — Glands

Fittings available with these specifications:

  • 1/8 to 1 in.
  • Male NPT, female NPT, Male SAE/MS
  • 316 or 316L stainless steel
  • Maximum 2900 psig (199 bar) to 9800 psig (675 bar)

担当のスウェージロック指定販売会社では、その他のオプションに対応している場合がございます。

フィルター条件:
Подбор изделий с учетом требований безопасности:

Для того чтобы проектировщик системы и пользователь могли гарантированно выполнить подбор изделий с учетом требований безопасности, необходимо принять в рассмотрение дизайн системы и полный каталог продукции. При выборе изделий следует принимать во внимание всю систему в целом, чтобы обеспечить ее безопасную и бесперебойную работу. Соблюдение назначения устройств, совместимости материалов, надлежащих рабочих параметров, правильный монтаж, эксплуатация и обслуживание являются обязанностями проектировщика системы и пользователя.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Запрещается совместное использование и замена продуктов или компонентов Swagelok, на производство которых не распространяются отраслевые стандарты проектирования (в том числе торцевых соединений трубных обжимных фитингов Swagelok), продуктами или компонентами других производителей.

  • VCO® O-Ring Face Seal Fittings — Glands — Втулки

    VCO® O-Ring Face Seal Fittings — Glands — Втулки
    担当のスウェージロック指定販売会社では、その他のオプションに対応している場合がございます。
    お問い合わせ
    型番
    ボディ材質
    コネクション1 サイズ
    コネクション1 タイプ
    コネクション2 サイズ
    コネクション2 タイプ
このプロセスには数分間かかる場合があります。このままお待ちください。