Swagelok®クイック・クランプ・サニタリー・フランジ継手
クイック・クランプ・サニタリー・フランジ継手は、清浄度が重要な業界(食品/飲料や製薬など)での使用に適しています。迅速かつ容易に取り外しや再取り付けを行うことができるため、クリーニングやメンテナンスの際に便利です。
サニタリー継手を見るSwagelok®クイック・クランプ・サニタリーフランジ継手を使用すると、さまざまなバイオテクノロジーや製薬のアプリケーションにおいて、信頼性の高い流体の流れを実現することができます。サニタリー・クランプは、表面仕上げを強化することで高い清浄度を実現しているため、食品、飲料、乳製品加工アプリケーションでの使用にも適しています。
クイック・クランプ・サニタリーフランジ継手は、さまざまなアプリケーションにおいて使用されており、圧力や温度などの適用条件に応じて組み合わせるガスケットと共にクランプされます。金属同士の当たりによりフェルールの動きを制限し、過度の締め付けを防止すると共に、ガスケットの過剰な圧縮を防止します。接続や洗浄が容易で、ドレン性に優れた設計を採用しています。
サニタリー継手に関して質問がありますか?
Категории фитингов для биофармацевтики
Фитинги под сантехнический фланцевый зажим
Ознакомьтесь с широким ассортиментом сантехнических фитингов для использования в отраслях, где чистота имеет решающее значение – пищевая промышленность, производство напитков и фармацевтика.
サニタリー継手のカタログ
構成部品とその材質、使用圧力、使用温度、オプション、アクセサリーなど、製品に関する詳細情報につきましては、以下の資料をご参照ください。
Swagelok® tube fittings and tube adapters reduce the risk of costly system downtime with reliable tubing connections and are available in a variety of sizes and materials.
関連資料/コラム記事
継手の基礎:ねじのサイズとピッチを識別する
経験豊かなベテランでも、ねじを識別するのは容易ではありません。今回は、継手のねじのサイズとピッチを、ノギス、ねじピッチ・ゲージ、ねじ識別ガイドで識別する方法を紹介します
圧縮継手による中圧オイル/ガス・アプリケーションの最適化
中圧オイル/ガス・アプリケーションのトップサイド設備では、従来のコーン&スレッド接続よりも圧縮継手の方が取り付けスピードやパフォーマンスにおいて優れていることを紹介します。
瀋陽ブロワー・ワークス・グループ、安全性と信頼性の向上を実現
瀋陽ブロワー・ワークス・グループ・コーポレーションは、スウェージロック上海のサポートによって、顧客のアプリケーションの一貫性、信頼性、コスト削減を実現したばかりか、自社の安全性および生産効率も向上させることができました。
Instalación del Racor Swagelok
Este vídeo muestra los pasos íntegros para la instalación de los racores Swagelok, que se han ganado una reputación mundial en consistencia, calidad y fiabilidad.