text.skipToContent text.skipToNavigation
高純度/大流量用ガス・レギュレーター、HFシリーズ

Swagelok®高純度/大流量用ガス・レギュレーター(HFシリーズ)

HFシリーズ・レギュレーターを使用すると、容易な調節で圧力調整を正確に行うことができます。大流量かつクリーンなプロセス要求に適しています。

レギュレーターの選定サポートを依頼する

HFシリーズ・レギュレーターは、小型ながら大流量システムに対応可能なため、システム部品やプロセス・ラインをコンパクトに配置することができます。HFシリーズ・レギュレーターは、従来のダイヤフラム・タイプ圧力レギュレーターの半分以下のサイズで、調整ミスの防止および容易な取り付けが可能な設計を採用しています。

HFシリーズ・レギュレーターは、高レベルの清浄度が要求される環境に適しています。耐久性に優れ、正確な圧力調整を行うことができるほか、革新的な構造のガス作動式圧力感知アセンブリーで供給圧力影響(SPE)およびドループ(流量増加に伴う二次側圧力の降下)を最小限に抑えることが可能なため、大半のシステムにおいて圧力の再調整が不要です。

また、HFシリーズ・レギュレーターには、クリーンなオペレーションおよび確実な締め切りを実現する接合ポペット、および外部へのシールが不要な溶接式デザインを採用しています。PCTFE製のセルフ・センタリング・ポペットでクリープ(流れ停止時の二次側圧力の上昇)を防止すると共に、漏れの無いシールを形成します。

HFシリーズ・レギュレーターの特徴:

  • 一次側の最高使用圧力:20.6 MPa
  • 手動で調整可能な二次側圧力:1.03 MPaまで
  • 超高純度用途向け316L VIM-VARステンレス鋼製ボディ
  • エンド・コネクション(サイズ):VCR®スプリット・ナット(1/4 インチ)、チューブ突き合わせ溶接(1/4 インチ、3/8 インチ)、集積化ガス・システム・コンポーネントに対応するサーフェス・マウント(1.5 インチ、1.125 インチ)

アプリケーションに適したレギュレーターを選定する

高純度/大流量用ガス・レギュレーター、HFシリーズのカタログ

構成部品とその材質、使用圧力、使用温度、オプション、アクセサリーなど、製品に関する詳細情報につきましては、以下の資料をご参照ください。

レギュレーター流量曲線作成ツール

適切なレギュレーターの選定サポートが必要ですか?

さまざまなアプリケーション条件下でのレギュレーターのタイプにつきましては、レギュレーター選定動画をご覧ください。

適切なレギュレーターを探す

関連資料/コラム記事

Supply pressure effect in regulators
Managing Supply Pressure Effect (SPE) in a Regulator

Supply pressure effect, also known as dependency, is an inverse relationship between inlet and outlet pressure variables within a regulator. Learn how to manage this phenomenon in your pressure regulators with tips from Swagelok.

Swagelok RHPS Series Regulators
How Thorough Testing Ensures Reliable Regulator Performance

Have you ever wondered what testing goes into a product designed to operate in extreme conditions? Take a look behind the lab doors, following the development journey of RHPS Series industrial regulators rated for use at temperatures well below zero.

Flow curve chart demonstrating droop
How to Flatten a Regulator Flow Curve to Reduce Droop

Droop is an issue for every pressure-reducing regulator. Learn how to minimize droop and flatten regulator flow curves with various dome loaded regulator configurations.

Regulators used to reduce time delay
How to Use a Regulator to Reduce Time Delay in an Analytical Instrumentation System

Time delay is often underestimated or misunderstood in analytical systems. One way to mitigate this delay is with a pressure-controlled regulator. Learn how to manage your analytical system’s time delay with these tips.

このプロセスには数分間かかる場合があります。このままお待ちください。