Sistema de Soldadura
Sistema de soldadura disponible con estas especificaciones:
- Hasta 200 A de potencia pico
 - Pantalla táctil en color fácil de utilizar y en varios idiomas
 - Unidad de potencia para soldadura orbital por arco de tungsteno con gas fiable y consistente
 - El controlador de caudal másico integrado controla automáticamente el caudal de gas de protección del diámetro exterior
 - Peso aproximado 23 kg (50 lb)
 
Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.
- 
    
Сварочное оборудование — Центровочные шаблоны
    
                
Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.Contacte con Nosotros# de PiezaSerie del SoldadorTamaño del tuboCWS-5CG Серия 5 -  - 
    
Сварочное оборудование — Подставка
    
                
Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.Contacte con Nosotros# de PiezaSerie del SoldadorTamaño del tuboCWS-5PLEN Серия 5 -  - 
    
Сварочное оборудование — Термобумага для принтера
    
                
Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.Contacte con Nosotros# de PiezaSerie del SoldadorTamaño del tuboCWS-DRP-PAPER - -  - 
    
Сварочное оборудование — Вольфрамовые электроды
    
                
Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.Contacte con Nosotros# de PiezaSerie del SoldadorTamaño del tuboCWS-C.040-.281-P - - CWS-C.040-.325-P - - CWS-C.040-.405-P - - CWS-C.040-.450-P - - CWS-C.040-.555-P - - CWS-C.040-.605-P - - CWS-C.040-.705-P - - CWS-C.062-.855-P - - CWS-C.062-1.105-P - - CWS-C.062-1.380-P - - CWS-C.062-1.630-P - - SWS-C.040-.460-.012-P - -  - 
    
Сварочное оборудование — Кабель-переходник для сварочной головки
    
                
Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.Contacte con Nosotros# de PiezaSerie del SoldadorTamaño del tuboSWS-M200-WH-ADPTR - -  
		
		Disponibilidad del producto por ubicación del almacén
	
Horas