Raccords et adaptateurs pour tubes — Pièces détachées et accessoires — Joints toriques
Sélectionnez des options pour configurer votre produit et pour afficher les prix, ou ajouter ce produit à votre panier.
Effacer tout
Effacer tout
Catalogues
Raccords et adaptateurs pour tubes — Pièces détachées et accessoires — Joints toriques
Des raccords étanches, résistants aux vibrations et qui garantissent un parfait maintien des tubes. La remarquable fiabilité des raccords pour tubes Swagelok est prouvée par le succès constant de ces raccords depuis plus de 65 ans. Elle a par ailleurs été documentée dans de nombreux rapports d'essais publiés, y compris dans des comptes rendus de tests effectués dans des conditions extrêmes.
Вакуумные фитинги Ultra-Torr
Конструкция из нержавеющей стали, уплотнительное кольцо из фторуглерода FKM, Надежное повторяемое соединение, Предлагаются для трубок размером от 1/16 до 1 1/2 дюйма
Produits similaires
Réf. pièce
|
Matériau du corps
|
Dimension du raccordement 1
|
Type du raccordement 1
|
Dimension du raccordement 2
|
Type du raccordement 2
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
T-0-OR-010 | Из фторопласта (PTFE) | унифицированный размер уплотнительного кольца 010 | - | - | - | Afficher le produit |
T-0-OR-111 | Из фторопласта (PTFE) | унифицированный размер уплотнительного кольца 111 | - | - | - | Afficher le produit |
VT-7-OR-001-1/2 | фторуглерод FKM | 1/16 дюйма | - | - | - | Afficher le produit |
VT-7-OR-006 | фторуглерод FKM | унифицированный размер уплотнительного кольца 006 | - | - | - | Afficher le produit |
VT-7-OR-010 | фторуглерод FKM | унифицированный размер уплотнительного кольца 010 | - | - | - | Afficher le produit |
VT-7-OR-012 | фторуглерод FKM | унифицированный размер уплотнительного кольца 012 | - | - | - | Afficher le produit |
VT-7-OR-014 | фторуглерод FKM | унифицированный размер уплотнительного кольца 014 | - | - | - | Afficher le produit |
VT-7-OR-111 | фторуглерод FKM | унифицированный размер уплотнительного кольца 111 | - | - | - | Afficher le produit |
VT-7-OR-116 | фторуглерод FKM | унифицированный размер уплотнительного кольца 116 | - | - | - | Afficher le produit |
VT-7-OR-120 | фторуглерод FKM | унифицированный размер уплотнительного кольца 120 | - | - | - | Afficher le produit |
VT-7-OR-215 | фторуглерод FKM | унифицированный размер уплотнительного кольца 215 | - | - | - | Afficher le produit |
연락처
이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.