콘 & 쓰레드 피팅 — 어댑터
이 사양에 사용 가능한 피팅:
- 1/4~1인치
- 원피스(one-piece) 및 투피스(two-piece) 구조
- 316 스테인리스강
- 최대 5000 psig(344 bar)~10,000 psig(689 bar)
Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.
-
콘 & 쓰레드 피팅 — 어댑터 — Прямые
Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.Contacte con Nosotros# de PiezaMaterial del CuerpoTamaño conexión 1Tipo de conexión 1Tamaño conexión 2Tipo de conexión 2CN4HM4NF15 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Наружное соединение с конусом и резьбой для высокого давления 1/4 дюйма Внутр. резьба NPT CN4NM4MF15 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Соединение среднего давления с внутр. конусом и резьбой 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT CN6HM4HF60 Нержавеющая сталь 316 3/8 дюйма Наружное соединение с конусом и резьбой для высокого давления 1/4 дюйма Соединение высокого давления с внутр. конусом и резьбой CN6MM4NF15 Нержавеющая сталь 316 3/8 дюйма Наружное соед. с конусом и резьбой для среднего давления 1/4 дюйма Внутр. резьба NPT
Disponibilidad del producto por ubicación del almacén
Horas