Swagelok®フィールド・ステーション・モジュール
Swagelokフィールド・ステーション・モジュールは、抽出ポイントでガス・サンプルの前調整を実施し、減圧してから分析器に中継するため、分析器へのレスポンス・タイム(応答時間)の短縮、凝縮の低減、環境の安全性向上を実現します。
専門スタッフに相談するDas Feldstationmodul von Swagelok® sorgt dafür, dass eine vorbereitete und druckgeminderte Prozessgasprobe zu einem Analysegerät transportiert wird. Die Vorbereitung der Gasprobe an der Extraktionsstelle sowie die Druckminderung für den Transport führt zu einer schnelleren Reaktionszeit des Analysegeräts, weniger Kondensation und weniger Umweltauswirkungen. Das Feldstationmodul lässt sich direkt an die Entnahmestutzen anschließen und ist für unterschiedlichste Prozessbedingungen vielfältig konfigurierbar.
Schnellere Reaktionszeit des Analysegeräts
In Hochdruckleitungen mit nachgelagerter Durchflusssteuerung liegen die Gasmoleküle in höherer Dichte vor, wodurch sich die Durchflussgeschwindigkeiten verlangsamen und die Spülzeiten verlängern. Durch die Absenkung des Drucks in der Gasprobe wird die Anzahl an Molekülen in der Probentransportleitung und in den Probenaufbereitungskomponenten reduziert. Dies sorgt für eine bessere Spülbarkeit des Systems und das Analysegerät kann zudem schneller auf Prozessveränderungen reagieren. Ein Feldstationmodul wird in der Regel bei Prozessdrücken ab 3 bar (Manometer) (43.5 psig) eingesetzt.
Weniger Kondensation
Um Kondensation zu vermeiden, wird der Partialdruck aller Gase im Probengemisch mithilfe eines Feldstationmoduls reduziert. Eine Möglichkeit zur Absenkung des Partialdrucks von Gasen besteht darin, den Systemdruck insgesamt zu verringern. Auf diese Weise sinkt der Partialdruck der Gase proportional zum Gesamtdruck. Mithilfe eines Feldstationmoduls kann das Risiko von Kondensation in der Probentransportleitung somit deutlich gesenkt werden.
Erhöhte Sicherheit
Das volumetrische Expansionsverhältnis ist proportional zum Abfall des Gesamtdrucks. In Hochdrucksystemen ohne Feldstationmodule kann sich das Gas derart stark ausdehnen, dass es zu einer Explosion kommen kann. Mit einem Feldstationmodul an der Probenahmestelle ist allerdings nur ein kleiner Bereich dem hohen Druck ausgesetzt, sodass sich die Sicherheit insgesamt erhöht.
Erfahren Sie mehr zu den Montageservices für Fluidsysteme von Swagelok
Feldstationmodule—Kataloge
Hier finden Sie ausführliche Produktinformationen zu Werkstoffen, Drücken und Temperaturen, Optionen und Zubehör.
Характеристики: предварительная подготовка газовых проб в точке отбора; высокая степень конфигурирования в соответствии с технологическими условиями; возможность монтажа непосредственно на технологические патрубки.

Individuelle Lösungen für alle Branchen
Erfahren Sie, wie wir Sie bei der Konstruktion und Montage Ihrer Fluidsysteme in bewährter Swagelok-Qualität unterstützen können, damit Sie wertvolle Zeit einsparen und von einem optimiertem Systembetrieb profitieren.
Unsere Experten unterstützen Sie gerneRessourcenzentrum

분석 계장 시스템에서 샘플의 대표성을 유지하는 방법
분석 계장 시스템에서 샘플의 대표성을 유지하는 것은 쉽지 않습니다. Swagelok 전문가의 설명을 통해 샘플의 대표성이 손상될 때 발생하는 주요 문제를 식별하고 예방하는 방법에 대해 알아보십시오.

선양 고풍기 유한공사(Shenyang Blower Works Group)의 안전 및 신뢰성 개선 사례
선양 고풍기 유한공사(Shenyang Blower Works Group)가 안전과 생산 효율성을 개선하는 동시에, 일관성, 신뢰성, 고객 비용 절감을 실현할 수 있도록 Swagelok Shanghai가 어떻게 지원했는지 알아보십시오.

광섬유 장비 제조업체가 맞춤형 솔루션으로 효율을 높인 사례
로젠달 넥스트롬(Rosendahl Nextrom)은 1980년대부터 Swagelok에 의존하여 사업을 확장해왔습니다. 이 회사가 경쟁업체보다 앞서며 업계 리더 지위를 유지하도록 해준 솔루션에 대해 자세히 알아보십시오.

맞춤형 유체 시스템 어셈블리로 생산성 향상
Charbonneau Industries가 Swagelok 맞춤 솔루션의 사전 제작된 열 릴리프 밸브(thermal relief valve) 시스템을 통해 생산 시간을 단축하고, 인건비를 절감하며, 시스템 품질을 확보하여 핵심 역량에 집중할 수 있었던 방법을 알아보십시오.