카탈로그
퀵 코넥트 — 계장용 퀵 코넥트 — 스템
스웨즈락 퀵 코넥트는 연결을 자주 하고, 공기 유입과 유체 유출을 최소화해야 하는 애플리케이션에서 빠르고 쉽게 연결할 수 있게 해 줍니다.
Быстроразъемные соединения Серии QC QF QM и QTM
Не требуют закручивания, вращения или использования гаечного ключа; Модели с односторонним и двухсторонним отсечением, и полнопроходные модели
비슷한 제품
부품 번호(Part #)
|
몸체 재질
|
연결구 1 크기
|
연결구 1 종류
|
연결구 2 크기
|
연결구 2 종류
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
B-QC4-S-2PM | Латунь | 1/8 дюйма | Наруж. резьба NPT | - | - | 제품 보기 |
B-QC4-S-400 | Латунь | 1/4 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | - | - | 제품 보기 |
B-QC4-S-400K1 | Латунь | 1/4 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | - | - | 제품 보기 |
B-QC4-S-400K3 | 真ちゅう | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ継手 | - | - | 제품 보기 |
B-QC4-S-4PF | 真ちゅう | 1/4 インチ | NPTめねじ | - | - | 제품 보기 |
B-QC4-S-4PM | 真ちゅう | 1/4 インチ | NPTおねじ | - | - | 제품 보기 |
B-QC4-S-6M0 | Brass | 6 mm | Swagelok® Tube Fitting | - | - | 제품 보기 |
B-QC6-S-4PF | Brass | 1/4 in. | Female NPT | - | - | 제품 보기 |
B-QC6-S-4PM | Brass | 1/4 in. | Male NPT | - | - | 제품 보기 |
B-QC6-S-600 | Brass | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | 제품 보기 |
SS-QC4-S-200 | 316 Stainless Steel | 1/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | 제품 보기 |
SS-QC4-S-2PF | 316 Stainless Steel | 1/8 in. | Female NPT | - | - | 제품 보기 |
SS-QC4-S-2PM | 316 Stainless Steel | 1/8 in. | Male NPT | - | - | 제품 보기 |
SS-QC4-S-400 | 316 不锈钢 | 1/4 in. | 世伟洛克® 卡套管接头 | - | - | 제품 보기 |
SS-QC4-S-400K1 | 316 不锈钢 | 1/4 in. | 世伟洛克® 卡套管接头 | - | - | 제품 보기 |
SS-QC4-S-400K2 | 316 不锈钢 | 1/4 in. | 世伟洛克® 卡套管接头 | - | - | 제품 보기 |
SS-QC4-S-400K3 | 316 不锈钢 | 1/4 in. | 世伟洛克® 卡套管接头 | - | - | 제품 보기 |
SS-QC4-S-400K4 | 316 不锈钢 | 1/4 in. | 世伟洛克® 卡套管接头 | - | - | 제품 보기 |
SS-QC4-S-400K5 | 316 不锈钢 | 1/4 in. | 世伟洛克® 卡套管接头 | - | - | 제품 보기 |
SS-QC4-S-4FT | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | ISO管用テーパーめねじ | - | - | 제품 보기 |
SS-QC4-S-4MT | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | ISO管用テーパーおねじ | - | - | 제품 보기 |
SS-QC4-S-4PF | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | NPTめねじ | - | - | 제품 보기 |
SS-QC4-S-4PM | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | NPTおねじ | - | - | 제품 보기 |
SS-QC4-S-4PMK2 | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | NPTおねじ | - | - | 제품 보기 |
SS-QC4-S-6M0 | 316 ステンレス鋼 | 6 mm | Swagelok®チューブ継手 | - | - | 제품 보기 |
SS-QC6-S-10M0 | Нержавеющая сталь 316 | 10 мм | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | - | - | 제품 보기 |
SS-QC6-S-4PF | Нержавеющая сталь 316 | 1/4 дюйма | Внутр. резьба NPT | - | - | 제품 보기 |
SS-QC6-S-4PM | Нержавеющая сталь 316 | 1/4 дюйма | Наруж. резьба NPT | - | - | 제품 보기 |
SS-QC6-S-600 | Нержавеющая сталь 316 | 3/8 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | - | - | 제품 보기 |
SS-QC6-S-6PF | Нержавеющая сталь 316 | 3/8 дюйма | Внутр. резьба NPT | - | - | 제품 보기 |
SS-QC6-S-6PM | Нержавеющая сталь 316 | 3/8 дюйма | Наруж. резьба NPT | - | - | 제품 보기 |
SS-QC8-S-12M0 | Нержавеющая сталь 316 | 12 мм | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | - | - | 제품 보기 |
SS-QC8-S-810 | Нержавеющая сталь 316 | 1/2 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | - | - | 제품 보기 |
SS-QC8-S-8PF | Нержавеющая сталь 316 | 1/2 дюйма | Внутр. резьба NPT | - | - | 제품 보기 |
SS-QC8-S-8PM | Нержавеющая сталь 316 | 1/2 дюйма | Наруж. резьба NPT | - | - | 제품 보기 |
お問い合わせ
本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。