Резка и подготовка трубок — Инструменты для торцевания трубок
Каталоги
Резка и подготовка трубок — Инструменты для торцевания трубок
Обеспечьте качественное соединение трубок и высокие характеристики расхода с помощью инструментов Swagelok для подготовки и резки трубок, которые помогут подготовить торцы для соединения надлежащим образом.
Tube Facing Tools, TF16, TF24, TF48, and TF72 Series
Features: Tube sizes 1/8 to 4 1/2 in. and 3 to 114.3 mm; Maximum wall thickness 0.118 in. or 3 mm; Portable and lightweight design for mobility and easy operation; Corded and cordless tools
Похожие изделия
Код изделия
|
product.specification.
|
|
---|---|---|
MS-TF-BIT | Просмотр изделия |
연락처
이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.