カタログ
Tube Fittings and Adapters — Spare Parts and Accessories — Ferrule Sets
Ferrule set ensures a strong, leak-tight grip on tubing—ideal for high-pressure fluid and gas systems requiring reliable sealing performance.
チューブ継手 ゲージによる締め付け度の確認が可能 アダプター継手
■ チューブ外径サイズ:1/16 インチから2 インチまで、2 mmから50 mmまで/■ ゲージによる一貫した締め付け度の確認が可能(初回取り付け時)/■ 取り外しや再取り付けが容易/■ 各種材質、多様な形状/■ 高い信頼性と性能
類似製品
型番
|
ボディ材質
|
コネクション1 サイズ
|
コネクション1 タイプ
|
コネクション2 サイズ
|
コネクション2 タイプ
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
B-100-SET | 真ちゅう | 1/16 インチ | Swagelok®チューブ継手 | - | - | 製品を見る |
B-10M0-SET | 真ちゅう | 10 mm | Swagelok®チューブ継手 | - | - | 製品を見る |
B-200-SET | 真ちゅう | 1/8 インチ | Swagelok®チューブ継手 | - | - | 製品を見る |
B-300-SET | 真ちゅう | 3/16 インチ | Swagelok®チューブ継手 | - | - | 製品を見る |
B-400-SET | 真ちゅう | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ継手 | - | - | 製品を見る |
B-600-SET | 真ちゅう | 3/8 インチ | Swagelok®チューブ継手 | - | - | 製品を見る |
B-6M0-SET | 真ちゅう | 6 mm | Swagelok®チューブ継手 | - | - | 製品を見る |
B-810-SET | 真ちゅう | 1/2 インチ | Swagelok®チューブ継手 | - | - | 製品を見る |
M-400-SET | 合金400/R-405 | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ継手 | - | - | 製品を見る |
NY-200-SET | ナイロン | 1/8 インチ | Swagelok®チューブ継手 | - | - | 製品を見る |
NY-400-SET | ナイロン | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ継手 | - | - | 製品を見る |
NY-600-SET | ナイロン | 3/8 インチ | Swagelok®チューブ継手 | - | - | 製品を見る |
NY-810-SET | ナイロン | 1/2 インチ | Swagelok®チューブ継手 | - | - | 製品を見る |
SS-100-SET | 316 ステンレス鋼 | 1/16 インチ | Swagelok®チューブ継手 | - | - | 製品を見る |
SS-10M0-SET | 316 ステンレス鋼 | 10 mm | Swagelok®チューブ継手 | - | - | 製品を見る |
SS-12M0-SET | 316 ステンレス鋼 | 12 mm | Swagelok®チューブ継手 | - | - | 製品を見る |
SS-200-SET | 316 ステンレス鋼 | 1/8 インチ | Swagelok®チューブ継手 | - | - | 製品を見る |
SS-300-SET | 316 ステンレス鋼 | 3/16 インチ | Swagelok®チューブ継手 | - | - | 製品を見る |
SS-400-SET | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ継手 | - | - | 製品を見る |
SS-500-SET | 316 ステンレス鋼 | 5/16 インチ | Swagelok®チューブ継手 | - | - | 製品を見る |
SS-600-SET | 316 ステンレス鋼 | 3/8 インチ | Swagelok®チューブ継手 | - | - | 製品を見る |
SS-6M0-SET | 316 ステンレス鋼 | 6 mm | Swagelok®チューブ継手 | - | - | 製品を見る |
SS-810-SET | 316 ステンレス鋼 | 1/2 インチ | Swagelok®チューブ継手 | - | - | 製品を見る |
SS-8M0-SET | 316 ステンレス鋼 | 8 mm | Swagelok®チューブ継手 | - | - | 製品を見る |
T-100-SET | PTFE | 1/16 インチ | Swagelok®チューブ継手 | - | - | 製品を見る |
T-200-SET | PTFE | 1/8 インチ | Swagelok®チューブ継手 | - | - | 製品を見る |
T-400-SET | PTFE | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ継手 | - | - | 製品を見る |
T-600-SET | PTFE | 3/8 インチ | Swagelok®チューブ継手 | - | - | 製品を見る |
T-810-SET | PTFE | 1/2 インチ | Swagelok®チューブ継手 | - | - | 製品を見る |
お問い合わせ
本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。