Трубные обжимные фитинги и переходники — Запасные части и вспомогательное оборудование — Разделительные втулки
Выберите варианты исполнения для конфигурирования изделия, чтобы посмотреть цены или добавить его в корзину.
Очистить все
Очистить все
Каталоги
Трубные обжимные фитинги и переходники — Запасные части и вспомогательное оборудование — Разделительные втулки
Обеспечьте герметичность соединений с помощью надежного обхвата трубки и вибростойкости. Превосходная надежность трубных обжимных фитингов Swagelok доказана успешной работой компании на протяжении 65 лет и описана во множестве опубликованных отчетах по испытаниям, в том числе проведенных в крайне тяжелых условиях.
Gaugeable Tube Fittings and Adapter Fittings
Swagelok® tube fittings and tube adapters reduce the risk of costly system downtime with reliable tubing connections and are available in a variety of sizes and materials.
Похожие изделия
Код изделия
|
Материал корпуса
|
Размер соединения 1
|
Тип соединения 1
|
Размер соединения 2
|
Тип соединения 2
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
SS-1212-SC | Stainless Steel | 3/4 in. | - | - | - | Просмотр изделия |
SS-1612-SC | Stainless Steel | 1 in. | - | - | - | Просмотр изделия |
SS-402-SC | Нержавеющая сталь | 1/4 дюйма | - | - | - | Просмотр изделия |
SS-602-SC | Нержавеющая сталь | 3/8 дюйма | - | - | - | Просмотр изделия |
SS-812-SC | Нержавеющая сталь | 1/2 дюйма | - | - | - | Просмотр изделия |
お問い合わせ
本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。