Rohrverschraubungen für mittleren Druck — Ersatzteile und Zubehör — Mutter- und Klemmringsatz
Kataloge
Rohrverschraubungen für mittleren Druck — Ersatzteile und Zubehör — Mutter- und Klemmringsatz
Rohrverschraubungen der Serie FK für mittleren Druck von Swagelok bieten bei Anwendungen bis zu 1378 bar (20 000 psig) leckagefreie Gasdichtigkeit und Vibrationsbeständigkeit. Erhältlich in Edelstahl 316, Super Duplex Alloy 2507 oder Alloy 625.
Swagelok® offers medium- and high-pressure fittings, tubing, valves, and related accessories with temperatures up 1000°F (537°C), pressure ratings up to 60 000 psig (4134 bar) in sizes ranging from 1/4 to to 1 in. for medium-pressure products and 1/4 to 9/16 in. for high-pressure products. NACE® MR0175/ISO15156 compliance is available.
Ähnliche Produkte
Art.-Nr.
|
Körperwerkstoff
|
Größe Verbindung 1
|
Typ Verbindung 1
|
Größe Verbindung 2
|
Typ Verbindung 2
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
SS-4FK-NFSET | Нержавеющая сталь 316 | 1/4 дюйма | Набор из гайки и обжимных колец для трубного обжимного фитинга Swagelok® средн. давления | - | - | Produkt anzeigen |
SS-6FK-NFSET | Нержавеющая сталь 316 | 3/8 дюйма | Набор из гайки и обжимных колец для трубного обжимного фитинга Swagelok® средн. давления | - | - | Produkt anzeigen |
SS-8FK-NFSET | Нержавеющая сталь 316 | 1/2 дюйма | Набор из гайки и обжимных колец для трубного обжимного фитинга Swagelok® средн. давления | - | - | Produkt anzeigen |
Contact
Si vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.