Фильтры
Предлагаются фильтры со следующими характеристиками:
- От 1/8 до 1/2 дюйма (от 3 до 12 мм)
- От –40°F (–40°C) до 900°F (482°C)
- Нерж. сталь 316 или 316L VAR
- 3000 фунтов на кв. дюйм, ман. (206 бар)
- Макс. расход от 30 до 600 станд. л/мин (от 1 до 21 станд. фута3/мин)
担当のスウェージロック指定販売会社では、その他のオプションに対応している場合がございます。
-
Коалесцирующие фильтры — Коалесцирующие фильтры
担当のスウェージロック指定販売会社では、その他のオプションに対応している場合がございます。お問い合わせ型番ボディ材質コネクション1 サイズコネクション1 タイプコネクション2 サイズコネクション2 タイプSS-FCB Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® с внутр. резьбой 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® с внутр. резьбой SS-FCE Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Внутр. резьба NPT 1/4 дюйма Внутр. резьба NPT
ストアの所在地ごとの製品在庫
時間