Система креплений — Приварная пластина
Выберите варианты исполнения для конфигурирования изделия, чтобы посмотреть цены или добавить его в корзину.
Очистить все
Очистить все
Каталоги
Система креплений — Приварная пластина
Ограничьте влияние скачков давления и вибрации на свою трубопроводную систему с помощью комплектов трубных опор Swagelok.
Бесшовные трубки из нержавеющей стали Дюймовые и метрические размеры
Нержавеющая сталь 316 / 316L и 304 / 304L, Стандартные трубки для КИП, Размеры от 3 до 25 мм и от 1/8 до 2 дюймов, Маркировка содержит данные о размере, материале, технических условиях и номере партии
Похожие изделия
Код изделия
|
Материал корпуса
|
Наруж. диам. трубки
|
Длина
|
Радиус изгиба
|
|
---|---|---|---|---|---|
304-S1-WP | Нержавеющая сталь 304 | - | Длина 1,42 дюйма (36,1 мм) | - | Просмотр изделия |
304-S1-WPM | Нержавеющая сталь 304 | - | Длина 36 мм (1,42 дюйма) | - | Просмотр изделия |
304-S3-WP | Нержавеющая сталь 304 | - | Длина 1,97 дюйма (50,0 мм) | - | Просмотр изделия |
304-S5-WP | Нержавеющая сталь 304 | - | Длина 2,76 дюйма (70,1 мм) | - | Просмотр изделия |
304-S6-WP | Нержавеющая сталь 304 | - | Длина 3,46 дюйма (87,9 мм) | - | Просмотр изделия |
お問い合わせ
本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。