파이프 피팅 — 캡 및 플러그
Ihr autorisiertes Swagelok Vertriebs- und Servicezentrum vor Ort hat möglicherweise zusätzliche Optionen
-
파이프 피팅 — 캡 및 플러그 — 六角プラグ
Ihr autorisiertes Swagelok Vertriebs- und Servicezentrum vor Ort hat möglicherweise zusätzliche OptionenKontaktieren Sie unsArt.-Nr.KörperwerkstoffGröße Verbindung 1Typ Verbindung 1Größe Verbindung 2Typ Verbindung 2SS-16-PST 316 ステンレス鋼 1 5/16-12 インチ SAE/MS平行おねじ - - SS-4-PST 316 ステンレス鋼 7/16-20 インチ SAE/MS平行おねじ - - SS-12-PST 316 ステンレス鋼 1 1/16-12 インチ SAE/MS平行おねじ - - SS-8-PST 316 ステンレス鋼 3/4-16 インチ SAE/MS平行おねじ - - SS-6-PST 316 ステンレス鋼 9/16-18 インチ SAE/MS平行おねじ - - -
파이프 피팅 — 캡 및 플러그 — キャップ
Ihr autorisiertes Swagelok Vertriebs- und Servicezentrum vor Ort hat möglicherweise zusätzliche OptionenKontaktieren Sie unsArt.-Nr.KörperwerkstoffGröße Verbindung 1Typ Verbindung 1Größe Verbindung 2Typ Verbindung 2SS-12-CP 316 ステンレス鋼 3/4 インチ NPTめねじ - - SS-16-CP 316 ステンレス鋼 1 インチ NPTめねじ - - SS-2-CP 316 ステンレス鋼 1/8 インチ NPTめねじ - - SS-4-CP 316 ステンレス鋼 1/4 インチ NPTめねじ - - SS-8-CP 316 ステンレス鋼 1/2 インチ NPTめねじ - - SS-4-AN-CP 316 ステンレス鋼 1/4 インチ 37° めすAN フレアー - - SS-6-CP 316 ステンレス鋼 3/8 インチ NPTめねじ - - -
파이프 피팅 — 캡 및 플러그 — ホロー(中空)六角プラグ
Ihr autorisiertes Swagelok Vertriebs- und Servicezentrum vor Ort hat möglicherweise zusätzliche OptionenKontaktieren Sie unsArt.-Nr.KörperwerkstoffGröße Verbindung 1Typ Verbindung 1Größe Verbindung 2Typ Verbindung 2SS-2-HP 316 ステンレス鋼 1/8 インチ NPTおねじ - - SS-4-HP 316 ステンレス鋼 1/4 インチ NPTおねじ - - SS-8-HP 316 ステンレス鋼 1/2 インチ NPTおねじ - - SS-2-HPST 316 ステンレス鋼 5/16-24 インチ SAE/MS平行おねじ - - SS-8-HPST 316 ステンレス鋼 3/4-16 インチ SAE/MS平行おねじ - - SS-6-HP 316 ステンレス鋼 3/8 インチ NPTおねじ - - SS-4-HPST 316 ステンレス鋼 7/16-20 インチ SAE/MS平行おねじ - - SS-6-HPST 316 ステンレス鋼 9/16-18 インチ SAE/MS平行おねじ - - SS-12-HPST 316 ステンレス鋼 1 1/16-12 インチ SAE/MS平行おねじ - - -
파이프 피팅 — 캡 및 플러그 — パイプ・プラグ
Ihr autorisiertes Swagelok Vertriebs- und Servicezentrum vor Ort hat möglicherweise zusätzliche OptionenKontaktieren Sie unsArt.-Nr.KörperwerkstoffGröße Verbindung 1Typ Verbindung 1Größe Verbindung 2Typ Verbindung 2B-4-P 真ちゅう 1/4 インチ NPTおねじ - - B-8-P 真ちゅう 1/2 インチ NPTおねじ - - SS-12-P 316 ステンレス鋼 3/4 インチ NPTおねじ - - SS-4-P 316 ステンレス鋼 1/4 インチ NPTおねじ - - SS-4-P-RS 316 ステンレス鋼 1/4 インチ ISO管用平行おねじ、肩の形状:ストレート - - SS-4-P-RT 316 ステンレス鋼 1/4 インチ ISO管用テーパーおねじ - - SS-6-P 316 ステンレス鋼 3/8 インチ NPTおねじ - - SS-6-P-RS 316 ステンレス鋼 3/8 インチ ISO管用平行おねじ、肩の形状:ストレート - - SS-8-P-RS 316 ステンレス鋼 1/2 インチ ISO管用平行おねじ、肩の形状:ストレート - - SS-6-P-RT 316 ステンレス鋼 3/8 インチ ISO管用テーパーおねじ - - SS-8-P 316 ステンレス鋼 1/2 インチ NPTおねじ - - 2507-8-P-SG2 - 1/2 インチ NPTおねじ - - SS-2-P-RS 316 ステンレス鋼 1/8 インチ ISO管用平行おねじ、肩の形状:ストレート - - SS-8-P-RT 316 ステンレス鋼 1/2 インチ ISO管用テーパーおねじ - - SS-16-P 316 ステンレス鋼 1 インチ NPTおねじ - - SS-1-P 316 ステンレス鋼 1/16 インチ NPTおねじ - - SS-2-P 316 ステンレス鋼 1/8 インチ NPTおねじ - -
Produktverfügbarkeit je nach Filialenstandort
Stunden