Трубные обжимные фитинги среднего давления — Запасные части и вспомогательное оборудование
Предлагаются фитинги со следующими характеристиками:
- От 1/4 до 1/2 дюйма
- Комплект гайки и обжимных колец
- Нерж. сталь 316
- Макс. давление от 6250 фунтов на кв. дюйм, ман. (430 бар) до 60 000 фунтов на кв. дюйм, ман. (4134 бара)
担当のスウェージロック指定販売会社では、その他のオプションに対応している場合がございます。
-
Трубные обжимные фитинги среднего давления — Запасные части и вспомогательное оборудование — Наборы из гайки и обжимных колец
担当のスウェージロック指定販売会社では、その他のオプションに対応している場合がございます。お問い合わせ型番ボディ材質コネクション1 サイズコネクション1 タイプコネクション2 サイズコネクション2 タイプSS-4FK-NFSET Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Набор из гайки и обжимных колец для трубного обжимного фитинга Swagelok® средн. давления - - SS-6FK-NFSET Нержавеющая сталь 316 3/8 дюйма Набор из гайки и обжимных колец для трубного обжимного фитинга Swagelok® средн. давления - - SS-8FK-NFSET Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Набор из гайки и обжимных колец для трубного обжимного фитинга Swagelok® средн. давления - -
ストアの所在地ごとの製品在庫
時間