text.skipToContent text.skipToNavigation

Raccords filetés — Capuchons et bouchons — Bouchons à tête creuse hexagonale

Por favor, seleccione las opciones para configurar su producto para ver los precios o añadirlo a su lista.
Borrar todo
Borrar todo

Catálogos

Raccords filetés — Capuchons et bouchons — Bouchons à tête creuse hexagonale

Sélectionnez, entre autres produits, des raccords et des adaptateurs Swagelok fabriqués avec précision dans des dimensions et des matériaux divers qui leur permettront de s'adapter à votre application.

Productos similares

# de Pieza
Material del Cuerpo
Tamaño conexión 1
Tipo de conexión 1
Tamaño conexión 2
Tipo de conexión 2
SS-12-HPST Acier inoxydable 316 1 1/16-12 po Filetage cylindrique SAE/MS mâle - - Ver producto
SS-2-HP Acier inoxydable 316 1/8 po Filetage NPT mâle - - Ver producto
SS-2-HPST Acier inoxydable 316 5/16-24 po Filetage cylindrique SAE/MS mâle - - Ver producto
SS-4-HP Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT mâle - - Ver producto
SS-4-HPST Acier inoxydable 316 7/16-20 po Filetage cylindrique SAE/MS mâle - - Ver producto
SS-6-HP Acier inoxydable 316 3/8 po Filetage NPT mâle - - Ver producto
SS-6-HPST Acier inoxydable 316 9/16-18 po Filetage cylindrique SAE/MS mâle - - Ver producto
SS-8-HP Acier inoxydable 316 1/2 po Filetage NPT mâle - - Ver producto
SS-8-HPST Acier inoxydable 316 3/4-16 po Filetage cylindrique SAE/MS mâle - - Ver producto

Contacto

Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.

Este proceso puede durar varios minutos. Por favor, tenga paciencia y permanezca en la página.