El diseñador y usuario del sistema deben revisar la documentación técnica para asegurar una correcta selección de producto. Al seleccionar un producto, habrá que tener en cuenta el diseño global del sistema para conseguir un servicio seguro y sin problemas. El diseñador de la instalación y el usuario son los responsables de la función del componente, de la compatibilidad de los materiales, de los rangos de operación apropiados, así como de la operación y mantenimiento del mismo.
Комплект пластиковых трубных опорных хомутов с болтовым креплением, размер трубки 1 1/2 дюйма, корпус опоры из полипропилена
Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы просмотреть цену
Каталоги
Пластиковый трубный опорный хомут с болтовым креплением
Ограничьте влияние скачков давления и вибрации на свою трубопроводную систему с помощью комплектов трубных опор Swagelok.
Acero inoxidable 316 / 316L y 304 / 304L; Tubo estándar de instrumentación; Tamaños de 3 a 25 mm y de 1/8 a 2 pulg.; Marcado con indicación del tamaño, material, especificaciones y número de colada
Selección del tubo ; Manejo del tubo ; Servicio de gases ; Instalación del tubo; Tablas de presiones de servicio admisibles sugeridas; Tubo de acero al carbono; Tubo de acero inoxidable; Tubo de cobre; Tubo de aluminio; Tubo de aleación 400; Tubo de aleación C-276; Tubo de aleación 20; Tubo de aleación 600; Tubo de titanio grado 2; Tubo Súper Dúplex SAF 2507™; Tubo de aleación 825; Tubo de aleación 625; Factores de temperatura elevada
Технические характеристики
Атрибут | Значение |
---|---|
Материал корпуса | Из полипропилена |
Конструкционный материал | Нержавеющая сталь 304 |
Наруж. диам. трубки | 1 1/2 дюйма |
eClass (4.1) | 27060703 |
eClass (5.1.4) | 37920191 |
eClass (6.0) | 22569200 |
eClass (6.1) | 37029290 |
UNSPSC (4.03) | 40141700 |
UNSPSC (10.0) | 40141700 |
UNSPSC (11.0501) | 40141700 |
UNSPSC (13.0601) | 40141700 |
UNSPSC (15.1) | 40141700 |
UNSPSC (17.1001) | 40141700 |
Ресурсы
Чертежи
Для этого изделия есть двухмерные модели. Загрузить файл САПР.
Для этого изделия есть трехмерные модели. Загрузить файл САПР.
Для этого изделия есть рекламные чертежи. Загрузить файлы.
Похожие изделия
Код изделия
|
Материал корпуса
|
Наруж. диам. трубки
|
Длина
|
Радиус изгиба
|
|
---|---|---|---|---|---|
304-S1-PA-4T | Poliamida | 1/4 pulg. | - | - | Просмотр изделия |
304-S1-PP-10TM | Polipropileno | 10 mm | - | - | Просмотр изделия |
304-S1-PP-12TM | Polipropileno | 12 mm | - | - | Просмотр изделия |
304-S1-PP-4T | Из полипропилена | 1/4 дюйма | - | - | Просмотр изделия |
304-S1-PP-6T | Из полипропилена | 3/8 дюйма | - | - | Просмотр изделия |
304-S1-PP-6TM | Из полипропилена | 6 мм | - | - | Просмотр изделия |
304-S1-PP-8TM | Из полипропилена | 8 мм | - | - | Просмотр изделия |
304-S3-PA-16T | Полиамид | 1 дюйм | - | - | Просмотр изделия |
304-S3-PA-8T | Полиамид | 1/2 дюйма | - | - | Просмотр изделия |
304-S3-PP-10T | Из полипропилена | 5/8 дюйма | - | - | Просмотр изделия |
304-S3-PP-12T | Из полипропилена | 3/4 дюйма | - | - | Просмотр изделия |
304-S3-PP-14T | Из полипропилена | 7/8 дюйма | - | - | Просмотр изделия |
304-S3-PP-16T | Из полипропилена | 1 дюйм | - | - | Просмотр изделия |
304-S3-PP-16TM | Из полипропилена | 16 мм | - | - | Просмотр изделия |
304-S3-PP-18TM | Из полипропилена | 18 мм | - | - | Просмотр изделия |
304-S3-PP-25TM | Из полипропилена | 25 мм | - | - | Просмотр изделия |
304-S3-PP-8T | Из полипропилена | 1/2 дюйма | - | - | Просмотр изделия |
304-S5-PP-20T | Из полипропилена | 1 1/4 дюйма | - | - | Просмотр изделия |
316-S3-PP-8T | Из полипропилена | 1/2 дюйма | - | - | Просмотр изделия |
Contacto
Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.