Swagelok®フレキシブル・チューブ
耐薬品性に優れたPFAチューブ/ビニール・チューブは、化学反応の懸念がある低圧アプリケーションに適しているほか、半透明であることからシステムの流れのモニタリングが必要な場合にも適しています。フィット・アンド・ステイ型(接続―固定型)のコンボルーティッド(ベローズ)・メタル・チューブを使用すると、スタティック(静的)用途において、アライメントのずれの補正や接続間のシステムの経路変更を行うことができるため、システムの補修作業を軽減することができます。
カテゴリー
Flexible PFA-Rohre
Chemically resistant, translucent PFA flexible tubing is commonly used where chemical compatibility is desired.
Metallrohrleitungen, Serien FZ und FN
Explore metal tubing options designed to meet the needs of high-temperature vacuum or low-pressure applications where permeation is undesirable.
エンド・コネクション
Swagelok® end connections for flexible tubing come in sizes ranging from 1/8 to 1 in. and allow for easy installation.
コンボルーティッド・メタル・チューブ
Explore convoluted metal tubing with a range of end connection and size options for use in high-temperature vacuum or low-pressure static applications.
ビニール・チューブ、LTシリーズ
General purpose, clear vinyl flexible tubing is good for applications where system transparency is desired and is available in sizes from 1/8 to 1/2 in.
ホース/フレキシブル・チューブのカタログ
構成部品とその材質、使用圧力、使用温度、オプション、アクセサリーなど、製品に関する詳細情報を確認することができます。
Innenschlauchwerkstoffe aus Metall, PTFE, PFA, Vinyl, Nylon, Polyethylen und Gummi; Schlauchnenngrößen 1/8 bis 2 Zoll; Vielzahl von zölligen und metrischen Endanschlüssen; Speziallängen sind erhältlich; Optionale Umhüllungen, Kennzeichnungen und Prüfungen
スウェージロックのホース・アドバイス・サービス
ホースの選定、取り付け、検査、メンテナンスを適切に行うことで、ホースの耐久性やパフォーマンスを向上させ、プロセスのコストを削減することができます。
ホース管理に関する詳細を見るスウェージロックのリソース
ホースの安全性確保とプラント・コスト低減のための3つのステップ
プラントの定期メンテナンスでは、一般産業用ホースは軽視されがちです。しかし、ホースには相応の注意を払う必要があります。ホースに漏れや摩耗が生じると、設備が危険に曝されるおそれがあるからです。今回は、ホースの不具合による危険な状況を回避し、プラント・コストを低減するためのヒントを紹介します。
一般産業用ホースのメンテナンス計画を策定してプラントのコストを大幅に削減する
一般産業用ホースの適切な交換時期を見極めることができれば、プラントのメンテナンス費用を大幅に削減することができます。今回は、システムの評価とメンテナンス計画の策定を通じて、ホースの交換サイクルを管理する方法を紹介します。
一般産業用ホースの交換:コア・チューブの材質に関する検討事項
一般産業用ホースを選定する際は、最初にホースの最も内側の層にあるコア・チューブを選んでください。今回は、コア・チューブの材質と内面構造に基づいてアプリケーションに最適なホースを選定する方法を紹介します。
適切なホース補強材の選定方法
一般産業用ホースの寿命やパフォーマンスは、使用している補強材次第であると言っても過言ではありません。今回は補強材のタイプと、さまざまな流体システムのアプリケーションに適した補強材について紹介します。
PFAチューブ/ビニール・チューブ
PFAチューブ
半透明で耐薬品性に優れたPFAフレキシブル・チューブは、低圧アプリケーション(最高使用圧力:1.89 MPa)において、Swagelok PFAチューブ継手および金属製Swagelokチューブ継手の両方に取り付けることができます。チューブが半透明なことからシステム流体を目視で確認できるほか、内壁がスムーズなため流量制御やドレン性が向上します。
ビニール・チューブ
ソフトで柔軟性が高いSwagelok ビニール・チューブ LTシリーズは、スムーズボア・タイプのポリ塩化ビニール(PVC)製で、幅広い実験用化学薬品を使用することができます。また透明なことから、システム流体の目視を必要とするアプリケーションに適しています。最高使用圧力は、0.27 MPaです。真空アプリケーションで使用可能な厚肉チューブ(サイズ:1/4 インチ、3/8 インチ)もあります。LTシリーズ・チューブは、Swagelok チューブ継手およびメタル・インサートと組み合わせて使用することができます。HCシリーズ・エンド・コネクションを使用すると、軟質プラスチック・チューブやゴム・チューブを現場で取り付けることができます。
コンボルーティッド・メタル・チューブ
コンボルーティッド・フレキシブル・メタル・チューブおよびホースは、真空または低圧のスタティック(静的)・アプリケーションにおいて、アライメントのずれの補正と接続間のシステムの経路変更が可能です。真空用Swagelok コンボルーティッド・フレキシブル・メタル・チューブは、製造時の寸法に対して最少15 %の収縮および最大50 %の伸張が可能です。長さは標準だけでなくユーザー指定も可能です。また、チューブ・アセンブリー(ユーザー指定)、アダプター(単品)でのご注文も可能です。