![フランジ・アダプター](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/banners/flange-adapters-1400x411.jpg)
Swagelok®フランジ・アダプター
Swagelokフランジ・アダプターを使用することで、ねじや溶接作業なしでパイプ・フランジ配管からチューブ配管へ移行させることが可能なため、システムの潜在的なリーク・ポイント数を削減することができます。幅広いフランジ・シール面を選ぶことができます。
Kategorien
![ANSI‑Flansche ANSI‑Flansche](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/grid/SS-400-F8-150.jpg?impolicy=product)
ANSI‑Flansche
Connect pipes, valves, and other equipment with ANSI flanges, designed to be secure and leak-proof.
![DIN‑Flansche DIN‑Flansche](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/grid/SS-25MO-F25M-40-C.jpg?impolicy=product)
DIN‑Flansche
Adhere to German standards DIN (Deutsche Industrie Norm) when connecting pipes, valves, and other equipment with a DIN flange.
![EN‑Flansche EN‑Flansche](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/grid/SS-12M0-F25M-40-C.jpg?impolicy=product)
EN‑Flansche
Join pipes or pipe components together or secure equipment to a surface with EN standard flanges.
![Stutzen mit losen Flanschen Stutzen mit losen Flanschen](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/grid/SS-600-1-0151.jpg?impolicy=product)
Stutzen mit losen Flanschen
Maximize flexibility and adaptability with lap joint flanges for industrial fluid systems.
フランジ・アダプターのカタログ
構成部品とその材質、使用圧力、使用温度、オプション、アクセサリーなど、製品に関する詳細情報を確認することができます。
Merkmale: Übergänge von geflanschten Rohrsystemen zu Präzisionsrohrsystemen ohne Gewinde und ohne Schweißen; Flansche entsprechen ASME-, DIN-, EN- und JIS-Normen; aus einem Schmiederohling gefertigte Körper; verfügbar mit Swagelok® Rohrverschraubungs-Endanschlüssen bis zu 50 mm und 2 Zoll
![漏れのないSwagelok<sup>®</sup>チューブ継手を採用した流体システム](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/featured-resources/tube-fitting-advantage-1400x610.jpg)
スウェージロックのリソース
![ねじ接続を伴うSwagelokチューブ継手](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/featured-cms-blocks/identifying-thread-size-and-pitch-260x154.jpg)
継手の基礎:ねじのサイズとピッチを識別する
経験豊かなベテランでも、ねじを識別するのは容易ではありません。今回は、継手のねじのサイズとピッチを、ノギス、ねじピッチ・ゲージ、ねじ識別ガイドで識別する方法を紹介します。
![オイル・リグで働く作業員](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/featured-cms-blocks/optimizing-oil-gas-compression-fittings-260x154.jpg)
圧縮継手による中圧オイル/ガス・アプリケーションの最適化
中圧オイル/ガス・アプリケーションのトップサイド設備では、従来型のコーン&スレッド継手の代わりに圧縮継手を使用することで、迅速に取り付けることができ、優れたパフォーマンスを実現できます。
![Shenyang Blower Works 직원들은 스웨즈락 부품으로 제작된 유체 시스템을 사용합니다.](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/featured-cms-blocks/sbw-group-safety-260x154.jpg)
Как группа компаний Shenyang Blower Works Group повысила уровень безопасности и надежности
Erfahren Sie wie Swagelok Shanghai dem Unternehmen Shenyang Blower Works Group Corporation dabei geholfen hat, Konsistenz, Zuverlässigkeit und Kosteneinsparungen für seine Kunden zu erreichen und gleichzeitig seine eigene Sicherheit und Produktionseffizienz zu verbessern.
![Einsatz einer Prüflehre zur Bestätigung der richtigen Montage einer Swagelok Rohrverschraubung](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/featured-cms-blocks/tube-fitting-installation-260x154.jpg)
Swagelok Montage von Rohrverschraubungen
Dieses Video zeigt die wichtigsten Schritte zur Montage von Swagelok Rohrverschraubungen, die weltweit für ihre Konsistenz, Qualität und Zuverlässigkeit bekannt sind.
![Flanschadapter](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/additional-content/flange-adapters-640x440.jpg)
Flanschadapter
Flanschadapter werden aus einteiligen, integralen geschweißten Teilen mit unterschiedlichen Dichtoptionen, wie flache Fläche, erhabene Fläche und Ringanschlüsse [RTJ],die mit Swagelok Rohrverschraubungs-Endanschlüssen bis 50 mm und 2 Zoll hergestellt. Die Flanschtypen entsprechen den Normen ASME, DIN, EN und JIS. Edelstahl 316 ist Standard, zusätzliche Werkstoffe sind optional erhältlich. Die Schlüsselabflachungen an den Rohrverschraubungen gestatten eine einfache Montage und Prüflehrenfähigkeit bei der ersten Montage mithilfe von Swagelok-Prüflehren. Sonder-Flanschadapter können bestellt werden.