text.skipToContent text.skipToNavigation
Продувочный клапан

Перепускные клапаны Swagelok®

Пропорциональные перепускные клапаны обеспечивают защиту от избыточного давления благодаря использованию различных уставок давления. В системах, где необходимо сбрасывать давление из сигнального трубопровода в атмосферу, клапаны сброса и продувочные клапаны обеспечивают его ручной сброс, выпуск или дренаж.

View Relief Valves

Swagelok® R series proportional relief valves open gradually as pressure increases, providing simple, reliable overpressure protection, protecting workers, and helping to maintain proper process conditions. Set pressures can be configured at the factory or easily adjusted in the field to suit changing operating conditions. Swagelok® RV series medium-pressure relief valves can be used in applications with operating pressures up to 20 000 psig (1378 bar).

Swagelok® PRV series proportional safety relief valves are certified to PED 2014/68/EU Category IV and CE-marked in accordance with the Pressure Equipment Directive as a safety valve according to ISO-4126-1. They are factory-set, tested, locked, and tagged with the set pressure.

Swagelok® BV series bleed valves can be used on instrumentation devices such as multivalve manifolds or gauge valves to allow safe removal of instruments and to assist in the calibration of control devices. They are available with low emission (Low-E) certification according to API 624 to combat fugitive emissions.

Swagelok® P series purge valves are manual bleed, vent, or drain valves. Knurled caps are permanently assembled to valve bodies for safety, and both bleed and purge valves are compact for convenient installation.

Want to know more about relief, bleed, or purge valves?

Find Local Support

Überströmventile — Kategorien

Entlüftungs- und Belüftungsventile, Serien BV und P

Entlüftungs- und Belüftungsventile, Serien BV und P

Kompakte und leicht zu installierende Entlüftungsventile für Messgeräte und sowie Spülventile wie manuelle Entlüftungs- oder Ablassventile. 

Ersatzteile und Zubehör

Ersatzteile und Zubehör

Запасные части и принадлежности для оптимальной работы перепускных клапанов, включая комплекты пружин, уплотнений, рукояток, вставок и золотников.

Proportionale Überströmventile, Serien R3, R4, RL3, RL4 und KVV

Proportionale Überströmventile, Serien R3, R4, RL3, RL4 und KVV

Proportionale Überströmventile für flüssige oder gasförmige Medien mit hohen bis niedrigen Drücken, die sich mit steigendem Druck langsam öffnen.

Перепускные клапаны среднего давления, серия RV

Перепускные клапаны среднего давления, серия RV

Обеспечьте защиту от избыточного давления в промышленных системах общего назначения благодаря заданному или регулируемому давлению и контргайке для стабильной работы.

Пропорциональные предохранительно-перепускные клапаны, серия PRV

Пропорциональные предохранительно-перепускные клапаны, серия PRV

Обеспечивают гибкую и надежную защиту от избыточного давления, сертифицирована по стандарту PED 2014/68/EU, Категория IV, маркировка CE согласно требованиям ISO-4126-1.

Каталоги перепускных клапанов

Получите подробную информацию о продукции, в том числе о материалах изготовления, номинальных параметрах давления и температуры, вариантах исполнения и вспомогательных принадлежностях.

Калькулятор коэффициента расхода (C<sub>v</sub>) Swagelok для клапанов

Вычислите расход для правильного подбора ЗРА

Воспользуйтесь нашим калькулятором коэффициента расхода (Cv), чтобы подобрать клапан правильного размера в соответствии с вашими потребностями.

Использовать инструмент

Ресурсы Swagelok специально для вас

Выбор клапанов для пробоотборных жидкостных и газовых систем
Как правильно подобрать клапаны для вашей промышленной жидкостной или газовой системы

Узнайте, как применять на практике метод STAMPED для подбора клапанов, которые лучше всего соответствуют областям применения вашей промышленной жидкостной или газовой либо пробоотборной системы.

Сократите неконтролируемые выбросы в химической и нефтеперерабатывающей отрасли
Минимизируйте затраты в связи с неконтролируемыми выбросами — используйте клапаны с низким уровнем выбросов

Неконтролируемые выбросы — это прогрессирующая проблема в химической и нефтеперерабатывающей отрасли. Сертифицированные клапаны с низким уровнем выбросов могут защитить ваше предприятие и доходы. Узнайте из этой статьи, что это за клапаны, как они испытываются и как они могут вам помочь.

Запорные клапаны в промышленной жидкостной или газовой системе
Как изолировать промышленные жидкостные и газовые системы при помощи запорных клапанов

Изоляция трубопроводов в промышленных жидкостных и газовых системах перед проведением техобслуживания крайне важна для безопасности предприятия. Одним из самых безопасных способов изоляции трубопровода жидкостной или газовой системы является установка двух запорных клапанов. Узнайте, как спроектировать правильные конфигурации для вашей системы.

Сборка клапана Swagelok ALD20 сверхвысокой степени чистоты в чистом помещении для применения в полупроводниковой отрасли
Один новый клапан — и три причины, которые позволят ему изменить производство полупроводников

Узнайте, как новейшие достижения в технологии производства клапанов для атомно-слоевого осаждения (ALD) меняют условия игры в сфере высокотехнологичного производства полупроводников.

Перепускные клапаны и клапаны сброса

Пропорциональные перепускные, продувочные клапаны и клапаны сброса

Пропорциональные перепускные клапаны

Пропорциональные перепускные клапаны серии R обеспечивают простую и надежную защиту от избыточного давления в различных жидкостных и газовых системах общего назначения с уставкой давления в диапазоне от 10 до 6000 фунтов на кв. дюйм, ман. (от 0,7 до 413 бар). Они открываются постепенно, по мере увеличения давления, и закрываются при падении давления в системе ниже значения уставки. Уставка давления может быть задана на заводе или легко отрегулирована на месте. Пропорциональные перепускные предохранительные клапаны серии PRV сертифицированы по стандарту PED 2014/68/EU, категория IV, имеют маркировку CE в соответствии с Директивой ЕС по оборудованию, работающему под давлением, как предохранительный клапан согласно ISO-4126-1, а уставка давления задается, проверяется, фиксируется и маркируется на заводе.

Клапаны сброса и продувочные клапаны

Клапаны сброса Swagelok могут использоваться в устройствах КИП, таких как многоклапанные блоки или клапаны для подключения манометра, для сброса давления из сигнального трубопровода в атмосферу перед снятием измерительного прибора или для облегчения калибровки регуляторов. Предлагаются торцевые соединения с наружной резьбой NPT и SAE. Продувочные клапаны предусматривают ручной сброс, выпуск или дренаж при использовании торцевых соединений в виде трубного обжимного фитинга Swagelok, трубного переходника, с резьбой NPT или SAE. В целях безопасности на корпусе клапана имеется несъемный колпачок с накаткой. Компактность клапанов сброса и продувочных клапанов обеспечивает удобство монтажа.

Этот процесс может занять несколько минут. Дождитесь его завершения и не покидайте страницу.