Клапаны с сильфонным уплотнением — Пневматические приводы
Предлагаются клапаны со следующими характеристиками:
- От 1/4 до 1/2 дюйма (6 мм)
- От –40°F (–40°C) до 400°F (204°C)
- Нерж. сталь 316
- От 2400 фунтов на кв. дюйм, ман. (165 бар) до 3500 фунтов на кв. дюйм, ман. (241 бар)
担当のスウェージロック指定販売会社では、その他のオプションに対応している場合がございます。
-
Клапаны с сильфонным уплотнением — Пневматические приводы — Нормально закрытый
担当のスウェージロック指定販売会社では、その他のオプションに対応している場合がございます。お問い合わせ型番ボディ材質コネクション1 サイズコネクション1 タイプコネクション2 サイズコネクション2 タイプSS-8BK-1C-K10 - - - - - SS-BN8-C-K10 - - - - - SS-4BK-1C-K10 - - - - -
ストアの所在地ごとの製品在庫
時間