Пробоотборные цилиндры — Запасные части и вспомогательное оборудование
Предлагаются цилиндры со следующими характеристиками:
- Нерж. сталь 316L или 304L, сплав 400
- Торцевые колпаки, ручка для переноски, переходники с трубкой от перелива, колпаки и заглушки, тройники с разрывной мембраной
担当のスウェージロック指定販売会社では、その他のオプションに対応している場合がございます。
-
Запасные части и вспомогательное оборудование — Ручки для переноски
担当のスウェージロック指定販売会社では、その他のオプションに対応している場合がございます。お問い合わせ型番ボディ材質コネクション1 サイズコネクション1 タイプコネクション2 サイズコネクション2 タイプMS-5K-CY-4 Нержавеющая сталь 304 - - - - MS-5K-CY-2 Нержавеющая сталь 304 - - - - -
Запасные части и вспомогательное оборудование — Переходники с трубкой от перелива
担当のスウェージロック指定販売会社では、その他のオプションに対応している場合がございます。お問い合わせ型番ボディ材質コネクション1 サイズコネクション1 タイプコネクション2 サイズコネクション2 タイプSS-DTM4-F4-023 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма – 2,31 дюйма Наруж. резьба NPT с патрубком 1/4 дюйма Внутр. резьба NPT SS-DTM4-F4-104 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма – 10,4 дюйма Наруж. резьба NPT с патрубком 1/4 дюйма Внутр. резьба NPT -
Запасные части и вспомогательное оборудование — Тройники с разрывной мембраной
担当のスウェージロック指定販売会社では、その他のオプションに対応している場合がございます。お問い合わせ型番ボディ材質コネクション1 サイズコネクション1 タイプコネクション2 サイズコネクション2 タイプSS-RTM4-F4-2 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT 1/4 дюйма Внутр. резьба NPT SS-RTM4-F4-1 Нержавеющая сталь 316L 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT
ストアの所在地ごとの製品在庫
時間