text.skipToContent text.skipToNavigation
퀵 코넥트

스웨즈락® 퀵 코넥트

당사의 광범위한 퀵 코넥트 구성을 사용하면 누출 발생과 시스템 내부에 공기 유입을 줄이면서 신속하고 안정적으로 연결할 수 있습니다.

View Quick Connects

Swagelok® quick connects allow for connections to be made efficiently and easily without twisting, turning, or wrenching thanks to push-to-connect coupling action.

Swagelok quick connects are available in a wide range of configurations, stem and body connectors, and end connections. Options include single-end and double-end shutoff models as well as full-flow, instrumentation, miniature, and PTFE-sealed designs.

  • Unless it is keyed, any quick connect stem will fit any quick connect body of the same series and size
  • A variety of end connections are available, including tube adapters, ISO and AN threaded connections, and pipe welds
  • Full-flow versions feature a compact design and O-rings that are easily replaced without disassembling the body
  • Miniature versions feature lightweight, compact designs for simple fingertip operation and have low dead volumes that reduce spillage and air inclusion
  • PTFE-sealed versions feature a flush valve design that reduces air inclusion and spillage as well as seals that are recessed for protection

Need assistance with valve selection?

Contact Local Specialists

카테고리

PTFE 퀵 코넥트

PTFE 퀵 코넥트

PTFE 밀폐 퀵 커넥트는 공기 유입과 유출을 줄이는 동시에 빠르고 간편한 작동을 보장하는 플러시 밸브 디자인이 적용되었습니다.

계장용 퀵 코넥트

계장용 퀵 코넥트

차단 성능을 개선하는 단일 O-링 스템 인서트와 빠르고 손쉬운 작동이 가능한 푸시 연결(Push-to-Connect) 커플링이 있는 계장 퀵 커넥트를 찾아보십시오.

관통 유로형 퀵 코넥트

관통 유로형 퀵 코넥트

관통 유료형 퀵 커넥트는 오리피스 제한 없는 관통 유로를 제공합니다.  O-링은 몸체를 분해하지 않고 손쉽게 교체할 수 있습니다.

미니어처 퀵 코넥트

미니어처 퀵 코넥트

유출과 공기 유입을 최소화할 수 있도록 무용 용적이 적으며 손가락 끝으로 작동이 가능한 경량 컴팩트 디자인의 미니어처 퀵 커넥트를 사용해보십시오.

스페어 부품 및 액세서리

스페어 부품 및 액세서리

스템 프로텍터, 몸체 프로텍터, 압력 유지 몸체 프로텍터를 포함한 스테인리스강 퀵 커넥트 예비 부품과 액세서리를 알아보십시오.

퀵 코넥트 카탈로그

구성 부품의 재질, 압력 및 온도 등급, 선택 사양 및 액세서리를 포함한 상세 제품 정보를 찾아보십시오.

스웨즈락 밸브용 유량계수(C<sub>v</sub>) 계산기

적절한 밸브 선정에 필요한 유량 계산

당사 밸브 유량계수(Cv) 계산기를 사용하여 필요에 적합한 용량의 밸브를 선택하십시오.

도구 사용

귀하를 위해 선별된 스웨즈락 리소스

유체 샘플링 시스템을 위한 밸브 선택
산업용 유체 시스템에 적합한 밸브 선택 방법

산업용 유체 혹은 샘플링 시스템 설계 애플리케이션에 가장 적합한 밸브를 선택할 때 유용한 STAMPED 방법을 어떻게 적용하는지 소개합니다.

化学/石油精製業界において、フュージティブ・エミッションを削減する
低排出認証付きバルブを使用して、フュージティブ・エミッション(排出物の漏れ)に伴うコストを最小限に抑える

化学/石油精製業界では、フュージティブ・エミッションに関する懸念が高まっています。低排出認証付きバルブを使用することで、施設と収益を保護することができます。今回は、低排出認証付きバルブとは何か、どのように試験を行っているか、そして低排出認証付きバルブを使用するとどのようなメリットが得られるかを紹介します。

一般産業用流体システム内のブロック・バルブ
ブロック・バルブで一般産業用流体システムを遮断する方法

一般産業用流体システムのメンテナンスを行う際は、プラントの安全を確保するため、事前にラインを遮断する必要があります。流体システム・ラインを安全に遮断できる方法のひとつは、2個のブロック・バルブを並べて取り付ける方法です。今回は、システムに最適な構成を設計する方法を紹介します。

半導体産業向けのSwagelok超高純度用ALD20シリーズ・バルブのクリーンルームでの組み立て
1つの新しいバルブが半導体製造を変える3つの理由

今回は、原子層蒸着(ALD)バルブの最新テクノロジーが、ハイテク半導体メーカーにもたらす影響について紹介します。

이 과정에 몇 분이 소요될 수 있습니다. 잠시 이 페이지에 머물러 주십시오.