Manguera con Ánima de Metal — Manguera Metálica, Serie FL
Manguera con ánima metálica disponible con estas especificaciones:
- 1/4 a 1/2 pulg.
- –198°C (–325°F) a 454°C (850°F)
- Acero inoxidable 316
- 46,3 bar (672 psig) a 57,8 bar (840 psig)
스웨즈락 현지 판매 및 서비스 센터에 추가 옵션이 있을 수 있습니다.
-
Manguera con Ánima de Metal — Manguera Metálica, Serie FL — Flexible Metallschläuche Serie FL
스웨즈락 현지 판매 및 서비스 센터에 추가 옵션이 있을 수 있습니다.문의부품 번호(Part #)몸체 재질연결구 1 크기연결구 1 종류연결구 2 크기연결구 2 종류SS-FL4TA4TA4-12 Edelstahl 316L 1/4 Zoll Swagelok® Rohrstutzen 1/4 Zoll Swagelok® Rohrstutzen SS-FL4TA4TA4-24 Edelstahl 316L 1/4 Zoll Swagelok® Rohrstutzen 1/4 Zoll Swagelok® Rohrstutzen SS-FL4TA4TA4-36 Edelstahl 316L 1/4 Zoll Swagelok® Rohrstutzen 1/4 Zoll Swagelok® Rohrstutzen SS-FL4TA4TA4-48 Edelstahl 316L 1/4 Zoll Swagelok® Rohrstutzen 1/4 Zoll Swagelok® Rohrstutzen SS-FL8TA8TA8-12 Edelstahl 316L 1/2 Zoll Swagelok® Rohrstutzen 1/2 Zoll Swagelok® Rohrstutzen SS-FL8TA8TA8-24 Edelstahl 316L 1/2 Zoll Swagelok® Rohrstutzen 1/2 Zoll Swagelok® Rohrstutzen SS-FL8TA8TA8-36 Edelstahl 316L 1/2 Zoll Swagelok® Rohrstutzen 1/2 Zoll Swagelok® Rohrstutzen
매장 위치로 구입 가능한 제품 보기
시간