text.skipToContent text.skipToNavigation

Stainless Steel Instrumentation Quick Connect Stem with Valve, 0.5 Cv, 3/8 in. Swagelok Tube Fitting, Orange Key

Part #: SS-QC6-D-600K2

Specifications

Attribute Value
몸체 재질 316 Stainless Steel
세정 공정 Standard Cleaning and Packaging (SC-10)
연결구 1 크기 3/8 in.
연결구 1 종류 Swagelok® Tube Fitting
CV 최대 0.5 - If coupled with a standard or reverse flow body
윤활제 Dow Corning 111
O-링 재질 Fluorocarbon FKM
최대 온도에서의 체결된 압력 등급 250 PSIG @ 400 °F /17.2 BAR @ 204 °C
실온에서의 체결된 압력 등급 1500 PSIG @ 70 °F /103 BAR @ 21 °C
실온에서의 비체결된 압력 등급 250 PSIG @ 70 °F /17.2 BAR @ 21 °C
압력/온도 등급(체결 및 비체결) 250 PSIG @ 70 °F /17.2 BAR @ 21 °C
시리즈 QC6
특수 슬리브 Orange Keyed Sleeve
eClass (4.1) 37110302
eClass (5.1.4) 37110302
eClass (6.0) 37020500
eClass (6.1) 37020500
eClass (10.1) 37020500
UNSPSC (4.03) 31163101
UNSPSC (10.0) 27121701
UNSPSC (11.0501) 27121701
UNSPSC (13.0601) 27121701
UNSPSC (15.1) 27121701
UNSPSC (17.1001) 27121701
DESO 스템

스웨즈락 퀵 코넥트는 연결을 자주 하고, 공기 유입과 유체 유출을 최소화해야 하는 애플리케이션에서 빠르고 쉽게 연결할 수 있게 해 줍니다.

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.


Sichere Produktauswahl:

Der Kataloginhalt muss ganz durchgelesen werden, um sicherzustellen, dass der Systementwickler und der Benutzer eine sichere Produktauswahl treffen. Bei der Auswahl von Produkten muss die gesamte Systemanordnung berücksichtigt werden, um eine sichere, störungsfreie Funktion zu gewährleisten. Der Systemdesigner und der Benutzer sind für Funktion, Materialverträglichkeit, entsprechende Leistungsdaten und Einsatzgrenzen sowie für die vorschriftsmäßige Handhabung, den Betrieb und die Wartung verantwortlich.

Warning: Do not mix/interchange Swagelok products or components not governed by industrial design standards, including Swagelok tube fitting end connections, with those of other manufacturers.

Stainless Steel Instrumentation Quick Connect Stem with Valve, 0.5 Cv, 3/8 in. Swagelok Tube Fitting, Orange Key

Part #: SS-QC6-D-600K2
View Catalog

Add To Favorites

Catalogs

DESO 스템
스웨즈락 퀵 코넥트는 연결을 자주 하고, 공기 유입과 유체 유출을 최소화해야 하는 애플리케이션에서 빠르고 쉽게 연결할 수 있게 해 줍니다.

Specifications

SS-QC6-D-600K2 — Stainless Steel Instrumentation Quick Connect Stem with Valve, 0.5 Cv, 3/8 in. Swagelok Tube Fitting, Orange Key

Attribute Value
몸체 재질 316 Stainless Steel
세정 공정 Standard Cleaning and Packaging (SC-10)
연결구 1 크기 3/8 in.
연결구 1 종류 Swagelok® Tube Fitting
CV 최대 0.5 - If coupled with a standard or reverse flow body
윤활제 Dow Corning 111
O-링 재질 Fluorocarbon FKM
최대 온도에서의 체결된 압력 등급 250 PSIG @ 400 °F /17.2 BAR @ 204 °C
실온에서의 체결된 압력 등급 1500 PSIG @ 70 °F /103 BAR @ 21 °C
실온에서의 비체결된 압력 등급 250 PSIG @ 70 °F /17.2 BAR @ 21 °C
압력/온도 등급(체결 및 비체결) 250 PSIG @ 70 °F /17.2 BAR @ 21 °C
시리즈 QC6
특수 슬리브 Orange Keyed Sleeve
eClass (4.1) 37110302
eClass (5.1.4) 37110302
eClass (6.0) 37020500
eClass (6.1) 37020500
eClass (10.1) 37020500
UNSPSC (4.03) 31163101
UNSPSC (10.0) 27121701
UNSPSC (11.0501) 27121701
UNSPSC (13.0601) 27121701
UNSPSC (15.1) 27121701
UNSPSC (17.1001) 27121701
Select a New Product with Similar Specs

Resources

Drawings
2D

Two-dimensional renderings are available for this product. Download the CAD file.

3D

Three-dimensional renderings are available for this product. Download the CAD file.

Sales Drawing

Sales drawings are available for this product. Download the files.

Similar Products

Part #
Body Material
Connection 1 Size
Connection 1 Type
Connection 2 Size
Connection 2 Type
B-QC4-D-400 Messing 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - View Product
B-QC4-D-4PF Latón 1/4 pulg. NPT hembra - - View Product
B-QC4-D-4PM Brass 1/4 in. Male NPT - - View Product
B-QC4-D-6M0 Brass 6 mm Swagelok® Tube Fitting - - View Product
B-QC6-D-4PF Brass 1/4 in. Female NPT - - View Product
B-QC6-D-4PM Brass 1/4 in. Male NPT - - View Product
B-QC6-D-600 Brass 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting - - View Product
B-QC6-D-6PM Brass 3/8 in. Male NPT - - View Product
B-QC8-D-810 Brass 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting - - View Product
B-QC8-D-8PF Brass 1/2 in. Female NPT - - View Product
B-QC8-D-8PM Brass 1/2 in. Male NPT - - View Product
SS-QC4-D-200 316 Stainless Steel 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting - - View Product
SS-QC4-D-2PF 316 Stainless Steel 1/8 in. Female NPT - - View Product
SS-QC4-D-2PM 316 Stainless Steel 1/8 in. Male NPT - - View Product
SS-QC4-D-400 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting - - View Product
SS-QC4-D-400K1 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting - - View Product
SS-QC4-D-400K2 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting - - View Product
SS-QC4-D-400K3 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting - - View Product
SS-QC4-D-400K4 Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - View Product
SS-QC4-D-400K5 Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - View Product
SS-QC4-D-400KZ Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok®-Rohrverschraubung - - View Product
SS-QC4-D-4MT Edelstahl 316 1/4 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde - - View Product
SS-QC4-D-4PF Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT Innengewinde - - View Product
SS-QC4-D-4PFK5 Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT Innengewinde - - View Product
SS-QC4-D-4PFKZ Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT-Innengewinde - - View Product
SS-QC4-D-4PM Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT Außengewinde - - View Product
SS-QC4-D-4PMK2 Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT Außengewinde - - View Product
SS-QC4-D-4PMK3 Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT Außengewinde - - View Product
SS-QC4-D-4PMKZ Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT-Außengewinde - - View Product
SS-QC4-D-6M0 Edelstahl 316 6 mm Swagelok® Rohrverschraubung - - View Product
SS-QC4-D-6M0K1 Edelstahl 316 6 mm Swagelok® Rohrverschraubung - - View Product
SS-QC6-D-10M0 Edelstahl 316 10 mm Swagelok® Rohrverschraubung - - View Product
SS-QC6-D-4PF Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT Innengewinde - - View Product
SS-QC6-D-4PM Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT Außengewinde - - View Product
SS-QC6-D-600 Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - View Product
SS-QC6-D-600K1 Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - View Product
SS-QC6-D-600K3 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting - - View Product
SS-QC6-D-6PF 316 Stainless Steel 3/8 in. Female NPT - - View Product
SS-QC6-D-6PM 316 Stainless Steel 3/8 in. Male NPT - - View Product
SS-QC6-DC-6HC 316 Stainless Steel 3/8 in. Hose Connector - - View Product
SS-QC8-D-12M0 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Fitting - - View Product
SS-QC8-D-810 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting - - View Product
SS-QC8-D-810K1 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting - - View Product
SS-QC8-D-8MT 316 Stainless Steel 1/2 in. Male ISO Tapered Thread - - View Product
SS-QC8-D-8PF 316 Stainless Steel 1/2 in. Female NPT - - View Product
SS-QC8-D-8PM 316 Stainless Steel 1/2 in. Male NPT - - View Product

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.

This process may take several minutes. Please be patient and remain on the page.