|
Трубный фитинг из латуни, трубная заглушка, наруж. резьба NPT 1/2 дюйма
부품 번호: B-8-P
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
사양
파이프 플러그애플리케이션을 위해 다양한 사이즈와 재질로 정밀하게 제조된 스웨즈락 피팅, 어댑터 및 기타 제품들을 만나 보십시오. 로그인 또는 회원가입하여 가격 보기 ContactIf you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.
Sichere Produktauswahl:
Der Kataloginhalt muss ganz durchgelesen werden, um sicherzustellen, dass der Systementwickler und der Benutzer eine sichere Produktauswahl treffen. Bei der Auswahl von Produkten muss die gesamte Systemanordnung berücksichtigt werden, um eine sichere, störungsfreie Funktion zu gewährleisten. Der Systemdesigner und der Benutzer sind für Funktion, Materialverträglichkeit, entsprechende Leistungsdaten und Einsatzgrenzen sowie für die vorschriftsmäßige Handhabung, den Betrieb und die Wartung verantwortlich. |
Der Kataloginhalt muss ganz durchgelesen werden, um sicherzustellen, dass der Systementwickler und der Benutzer eine sichere Produktauswahl treffen. Bei der Auswahl von Produkten muss die gesamte Systemanordnung berücksichtigt werden, um eine sichere, störungsfreie Funktion zu gewährleisten. Der Systemdesigner und der Benutzer sind für Funktion, Materialverträglichkeit, entsprechende Leistungsdaten und Einsatzgrenzen sowie für die vorschriftsmäßige Handhabung, den Betrieb und die Wartung verantwortlich.
Трубный фитинг из латуни, трубная заглушка, наруж. резьба NPT 1/2 дюйма
로그인 또는 회원가입하여 가격 보기
카탈로그
파이프 플러그
Abmessungen von 1/16 bis 1 Zoll; Edelstahl 316, Messing und C-Stahl; NPT-, ISO/BSP- und SAE-Gewinde
Produkte: Snoop® Lecksuchflüssigkeiten; Goop™ Gewindeschmiermittel ; SWAK®, PTFE-Gewindedichtband und PTFE-freie Gewindedichtmittel
Merkmale: Systematisches Verfahren zur Identifikation von Gewinden und Endanschlüssen.
Die Swagelok® Spezifikation SC-10 definiert die Anforderungen für Reinigung, Schmierung, Montage und Verpackung für standardmäßige Swagelok Produkte und beschreibt die Verfahren, die zum Erfüllen dieser Anforderungen verwendet werden.SC-10 gilt für grundlegende Industrieverfahren. Der Systemdesigner und Anwender sollten diese Spezifikation verwenden und bestimmen, ob sie die Reinigungsanforderungen des Anwenders erfüllt.
사양
B-8-P — Трубный фитинг из латуни, трубная заглушка, наруж. резьба NPT 1/2 дюйма
| 속성 | 값 |
|---|---|
| 몸체 재질 | 황동 |
| 세정 공정 | 표준 세정 및 포장(SC-10) |
| 연결구 1 크기 | 1/2인치 |
| 연결구 1 종류 | 수나사 NPT |
| 유량 제한기 | 아니오 |
| eClass (4.1) | 37030522 |
| eClass (5.1.4) | 37020517 |
| eClass (6.0) | 22560208 |
| eClass (6.1) | 37020517 |
| eClass (10.1) | 37020517 |
| UNSPSC (4.03) | 40142601 |
| UNSPSC (10.0) | 40173501 |
| UNSPSC (11.0501) | 40142313 |
| UNSPSC (13.0601) | 40173501 |
| UNSPSC (15.1) | 40173501 |
| UNSPSC (17.1001) | 40173501 |
자원
비슷한 제품
|
부품 번호(Part #)
|
몸체 재질
|
연결구 1 크기
|
연결구 1 종류
|
연결구 2 크기
|
연결구 2 종류
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2507-8-P-SG2 | Super Duplex Stainless Steel | 1/2 Zoll | NPT-Außengewinde | - | - | 제품 보기 |
| B-4-P | Messing | 1/4 Zoll | NPT Außengewinde | - | - | 제품 보기 |
| SS-12-P | Edelstahl 316 | 3/4 Zoll | NPT Außengewinde | - | - | 제품 보기 |
| SS-16-P | Edelstahl 316 | 1 Zoll | NPT Außengewinde | - | - | 제품 보기 |
| SS-1-P | Edelstahl 316 | 1/16 Zoll | NPT Außengewinde | - | - | 제품 보기 |
| SS-2-P | Edelstahl 316 | 1/8 Zoll | NPT Außengewinde | - | - | 제품 보기 |
| SS-2-P-RS | Edelstahl 316 | 1/8 Zoll | Zylindrisches ISO-Außengewinde, gerade Abdichtfläche | - | - | 제품 보기 |
| SS-4-P | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | NPT Außengewinde | - | - | 제품 보기 |
| SS-4-P-RS | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | Zylindrisches ISO-Außengewinde, gerade Abdichtfläche | - | - | 제품 보기 |
| SS-4-P-RT | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | Kegeliges ISO-Außengewinde | - | - | 제품 보기 |
| SS-6-P | Edelstahl 316 | 3/8 Zoll | NPT Außengewinde | - | - | 제품 보기 |
| SS-6-P-RS | Edelstahl 316 | 3/8 Zoll | Zylindrisches ISO-Außengewinde, gerade Abdichtfläche | - | - | 제품 보기 |
| SS-6-P-RT | Edelstahl 316 | 3/8 Zoll | Kegeliges ISO-Außengewinde | - | - | 제품 보기 |
| SS-8-P | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | NPT Außengewinde | - | - | 제품 보기 |
| SS-8-P-RS | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | Zylindrisches ISO-Außengewinde, gerade Abdichtfläche | - | - | 제품 보기 |
| SS-8-P-RT | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | Kegeliges ISO-Außengewinde | - | - | 제품 보기 |
Contact
If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.