Membranventile — Ultrahochreine Membranventile für hohen Durchfluss, Serie DF
Erhältliche Ventile mit den folgenden Spezifikationen:
- 1/4 bis 1/2 Zoll
- –10°F (–23°C) bis 150°F (65°C)
- Edelstahl 316L VIM-VAR
- 125 psig (8,6 bar) bis 300 psig (20,6 bar)
Ihr autorisiertes Swagelok Vertriebs- und Servicezentrum vor Ort hat möglicherweise zusätzliche Optionen
-
ダイヤフラム・バルブ — 超高純度用大流量ダイヤフラム・バルブ、DFシリーズ — ストレート型、アクチュエーター付き
Ihr autorisiertes Swagelok Vertriebs- und Servicezentrum vor Ort hat möglicherweise zusätzliche OptionenKontaktieren Sie unsArt.-Nr.KörperwerkstoffGröße Verbindung 1Typ Verbindung 1Größe Verbindung 2Typ Verbindung 26LV-DFFR8-P-C 316L VARステンレス鋼 1/2 インチ 面シール(メタル・ガスケット式)めすVCR 1/2 インチ 面シール(メタル・ガスケット式)めすVCR 6LV-DFMR8-P-C 316L VARステンレス鋼 1/2 インチ 面シール(メタル・ガスケット式)、おすナット付き 1/2 インチ 面シール(メタル・ガスケット式)、おすナット付き 6LV-DFBW8-P-C 316L VARステンレス鋼 1/2 インチ チューブ突き合わせ溶接 1/2 インチ チューブ突き合わせ溶接 6LV-DFHFR4-P-O 316L VARステンレス鋼 1/4 インチ 面シール(メタル・ガスケット式)めすHVCR 1/4 インチ 面シール(メタル・ガスケット式)めすHVCR 6LV-DFBW6-P-C 316L VARステンレス鋼 3/8 インチ チューブ突き合わせ溶接 3/8 インチ チューブ突き合わせ溶接 6LV-DFHFR4-P-C 316L VARステンレス鋼 1/4 インチ 面シール(メタル・ガスケット式)めすHVCR 1/4 インチ 面シール(メタル・ガスケット式)めすHVCR -
ダイヤフラム・バルブ — 超高純度用大流量ダイヤフラム・バルブ、DFシリーズ — ストレート型、手動式アクチュエーター
Ihr autorisiertes Swagelok Vertriebs- und Servicezentrum vor Ort hat möglicherweise zusätzliche OptionenKontaktieren Sie unsArt.-Nr.KörperwerkstoffGröße Verbindung 1Typ Verbindung 1Größe Verbindung 2Typ Verbindung 26LV-DFFR8-P-GR 316L VARステンレス鋼 1/2 インチ 面シール(メタル・ガスケット式)めすVCR 1/2 インチ 面シール(メタル・ガスケット式)めすVCR
Produktverfügbarkeit je nach Filialenstandort
Stunden