Bellows-Sealed Valves — Bellows-Sealed Multi-Valve Manifolds, V3 Series
Valves available with these specifications:
- 1/4 in.
- –40°F (–40°C) to 200°F (93°C)
- 316 stainless steel
- 100 psig (6.8 bar) to 700 psig (48.2 bar)
Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.
-
Bellows-Sealed Valves — Bellows-Sealed Multi-Valve Manifolds, V3 Series — Bellows Sealed
Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.Contacte con Nosotros# de PiezaMaterial del CuerpoTamaño conexión 1Tipo de conexión 1Tamaño conexión 2Tipo de conexión 26L-M1D-122P-IJ 316L Stainless Steel 1/4 in. Face Seal (Metal Gasket) Male Rotatable VCR Thread 1/4 in. Face Seal (Metal Gasket) W/Female Nut
Disponibilidad del producto por ubicación del almacén
Horas