Ultra-Torr Vacuum Fittings — Tube Stubs — Straights
Bitte wählen Sie Optionen aus, um Ihr Produkt zu konfigurieren, Preise zu sehen oder das Produkt in den Warenkorb zu legen.
Alle Filter löschen
Alle Filter löschen
Kataloge
Ultra-Torr Vacuum Fittings — Tube Stubs — Straights
Attain reliable vacuum sealing, even after repeatedly disconnecting and reconnecting Ultra-Torr straights and tees for vacuum sealing.
Raccords pour le vide Ultra-Torr
Fabriqués en acier inoxydable, joint torique en élastomère fluorocarboné, Étanchéité d’une efficacité fiable et reproductible, Disponibles pour tubes aux dimensions allant de 1/16 à 1 1/2 po
Ähnliche Produkte
Art.-Nr.
|
Körperwerkstoff
|
Größe Verbindung 1
|
Typ Verbindung 1
|
Größe Verbindung 2
|
Typ Verbindung 2
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
SS-12-UT-A-16 | Acier inoxydable 316 | 3/4 po | Raccord pour le vide Ultra-Torr® | 1 po | Embout de tube | Produkt anzeigen |
SS-16-UT-A-20 | Acier inoxydable 316 | 1 po | Raccord pour le vide Ultra-Torr® | 1 1/4 po | Embout de tube | Produkt anzeigen |
SS-1-UT-A-4BT | Acier inoxydable 316 | 1/16 po | Raccord pour le vide Ultra-Torr® | 1/4 po | Embout de tube | Produkt anzeigen |
SS-2-UT-A-4 | Acier inoxydable 316 | 1/8 po | Raccord pour le vide Ultra-Torr® | 1/4 po | Embout de tube | Produkt anzeigen |
SS-2-UT-A-4BT | Acier inoxydable 316 | 1/8 po | Raccord pour le vide Ultra-Torr® | 1/4 po | Embout de tube | Produkt anzeigen |
SS-2-UT-A-6 | Acier inoxydable 316 | 1/8 po | Raccord pour le vide Ultra-Torr® | 3/8 po | Embout de tube | Produkt anzeigen |
SS-2-UT-A-6BT | Acier inoxydable 316 | 1/8 po | Raccord pour le vide Ultra-Torr® | 3/8 po | Embout de tube | Produkt anzeigen |
SS-4-UT-A-4 | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Raccord pour le vide Ultra-Torr® | 1/4 po | Embout de tube | Produkt anzeigen |
SS-4-UT-A-6 | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Raccord pour le vide Ultra-Torr® | 3/8 po | Embout de tube | Produkt anzeigen |
SS-4-UT-A-6BT | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Raccord pour le vide Ultra-Torr® | 3/8 po | Embout de tube | Produkt anzeigen |
SS-4-UT-A-8 | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Raccord pour le vide Ultra-Torr® | 1/2 po | Embout de tube | Produkt anzeigen |
SS-4-UT-A-8BT | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Raccord pour le vide Ultra-Torr® | 1/2 po | Embout de tube | Produkt anzeigen |
SS-6-UT-A-6 | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Ultra-Torr® Vacuum Fitting | 3/8 in. | Tube Stub | Produkt anzeigen |
SS-6-UT-A-8 | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Ultra-Torr® Vacuum Fitting | 1/2 in. | Tube Stub | Produkt anzeigen |
SS-6-UT-A-8BT | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Ultra-Torr® Vacuum Fitting | 1/2 in. | Tube Stub | Produkt anzeigen |
SS-8-UT-A-10 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Ultra-Torr® Vacuum Fitting | 5/8 in. | Tube Stub | Produkt anzeigen |
SS-8-UT-A-10BT | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Ultra-Torr® Vacuum Fitting | 5/8 in. | Tube Stub | Produkt anzeigen |
SS-8-UT-A-12 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Ultra-Torr® Vacuum Fitting | 3/4 in. | Tube Stub | Produkt anzeigen |
SS-8-UT-A-12BT | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Ultra-Torr® Vacuum Fitting | 3/4 in. | Tube Stub | Produkt anzeigen |
Contact
If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.