中压卡套管接头 — 穿板
可提供以下规格的接头:
- 1/4 至 1 in.
- 316 不锈钢
- 最大压力 20 000 psig (1378 bar) 至 60 000 psig (4134 bar)
您当地的世伟洛克授权销售与服务中心可能有其他选项。
-
Rohrverschraubungen für mittleren Druck — Schottverschraubungen — Straights
您当地的世伟洛克授权销售与服务中心可能有其他选项。联系我们零部件号阀体材料接头 1 尺寸接头 1 类型接头 2 尺寸接头 2 类型SS-4FK0-61 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Medium-Pressure Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Medium-Pressure Tube Fitting
产品供货情况(按商店位置分类)
小时