text.skipToContent text.skipToNavigation

Te serie IPT de Acero inox. 316, 9/16 pulg. conexión conificada y roscada de media presión, 1.379 bar (20.000 psi)

Referencia #: T9MF20

Especificaciones

Atributo Valor
Material del Cuerpo Acero inoxidable 316
Proceso de Limpieza Limpieza y Embalaje estándar (SC-10)
Tamaño conexión 1 9/16 pulg.
Tipo de conexión 1 Conexión hembra con cono y rosca de media presión
Tamaño conexión 2 9/16 pulg.
Tipo de conexión 2 Conexión hembra con cono y rosca de media presión
Tamaño conexión 3 9/16 pulg.
Tipo de conexión 3 Conexión hembra con cono y rosca de media presión
Limitador de Caudal No
eClass (4.1) 37020716
eClass (5.1.4) 22360605
eClass (6.0) 22360190
eClass (6.1) 22360190
eClass (10.1) 22360190
UNSPSC (4.03) 40142603
UNSPSC (10.0) 40142610
UNSPSC (11.0501) 40142605
UNSPSC (13.0601) 40183102
UNSPSC (15.1) 40183102
UNSPSC (17.1001) 40183102
Tes

Los racores de acero inoxidable 316 soportan altas temperaturas y presiones. La unión en te permite conexiones de tres vías entre tubos y puertos roscados—lo que resulta ideal para derivar el caudal en sistemas de fluidos a alta presión.

Контакт

Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.


Подбор изделий с учетом требований безопасности:

Для того чтобы проектировщик системы и пользователь могли гарантированно выполнить подбор изделий с учетом требований безопасности, необходимо принять в рассмотрение дизайн системы и полный каталог продукции. При выборе изделий следует принимать во внимание всю систему в целом, чтобы обеспечить ее безопасную и бесперебойную работу. Соблюдение назначения устройств, совместимости материалов, надлежащих рабочих параметров, правильный монтаж, эксплуатация и обслуживание являются обязанностями проектировщика системы и пользователя.

Advertencia: No mezcle ni intercambie productos o componentes Swagelok no regulados por normativas de diseño industrial, incluyendo las conexiones finales de los racores Swagelok, con los de otros fabricantes.

Te serie IPT de Acero inox. 316, 9/16 pulg. conexión conificada y roscada de media presión, 1.379 bar (20.000 psi)

Referencia #: T9MF20
Ver Catálogo

Añadir a Favoritos

Catálogos

Tes
Los racores de acero inoxidable 316 soportan altas temperaturas y presiones. La unión en te permite conexiones de tres vías entre tubos y puertos roscados—lo que resulta ideal para derivar el caudal en sistemas de fluidos a alta presión.

Especificaciones

T9MF20 — Te serie IPT de Acero inox. 316, 9/16 pulg. conexión conificada y roscada de media presión, 1.379 bar (20.000 psi)

Atributo Valor
Material del Cuerpo Acero inoxidable 316
Proceso de Limpieza Limpieza y Embalaje estándar (SC-10)
Tamaño conexión 1 9/16 pulg.
Tipo de conexión 1 Conexión hembra con cono y rosca de media presión
Tamaño conexión 2 9/16 pulg.
Tipo de conexión 2 Conexión hembra con cono y rosca de media presión
Tamaño conexión 3 9/16 pulg.
Tipo de conexión 3 Conexión hembra con cono y rosca de media presión
Limitador de Caudal No
eClass (4.1) 37020716
eClass (5.1.4) 22360605
eClass (6.0) 22360190
eClass (6.1) 22360190
eClass (10.1) 22360190
UNSPSC (4.03) 40142603
UNSPSC (10.0) 40142610
UNSPSC (11.0501) 40142605
UNSPSC (13.0601) 40183102
UNSPSC (15.1) 40183102
UNSPSC (17.1001) 40183102
Seleccione un Nuevo Producto con Especificaciones Similares

Documentación

Planos
2D

Hay disponibles reproducciones bidimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.

3D

Hay disponibles reproducciones tridimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.

Plano dimensional

Hay planos dimensionales disponibles para este producto. Descargar los archivos

Productos similares

# de Pieza
Material del Cuerpo
Tamaño conexión 1
Tipo de conexión 1
Tamaño conexión 2
Tipo de conexión 2
T4HF60 316 Stainless Steel 1/4 in. Female High-Pressure Coned and Threaded Connection 1/4 in. Female High-Pressure Coned and Threaded Connection Ver producto
T4MF20 316 Stainless Steel 1/4 in. Female Medium-Pressure Coned and Threaded Connection 1/4 in. Female Medium-Pressure Coned and Threaded Connection Ver producto
T6MF20 316 Stainless Steel 3/8 in. Female Medium-Pressure Coned and Threaded Connection 3/8 in. Female Medium-Pressure Coned and Threaded Connection Ver producto
T9HF60 316 Stainless Steel 9/16 in. Female Medium-Pressure Coned and Threaded Connection 9/16 in. Female Medium-Pressure Coned and Threaded Connection Ver producto

お問い合わせ

本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。

Este proceso puede durar varios minutos. Por favor, tenga paciencia y permanezca en la página.