Swagelok® PTFE 및 PFA 코어 호스
Swagelok PTFE 및 PFA 코어 호스는 긴 수명, 높은 유연성, 강력한 화학적 내성, 강화된 투과 내성, 손쉬운 세정이 특징이므로, 광범위한 일반 및 특수 애플리케이션에서 비용을 통제하기에 이상적인 선택입니다.
PTFE 및 PFA 코어 호스 보기Swagelok PTFE 및 PFA 호스는 다양한 청정도, 유연성, 투과 내성 요구 사항을 충족하는 주름 없는 호스, 주름관, 하이브리드 옵션으로 공급 가능합니다. 모든 Swagelok PTFE 및 PFA 호스는 Swagelok의 엄격한 품질 기준을 충족함을 보장할 수 있도록 압력 테스트를 거칩니다. 일부 호스는 정전기 소산 기능을 제공하도록 카본 블랙 충전 코어 재질로 제조될 수 있습니다.
PTFE 호스는 투과 내성을 개선하고, 가스 누설과 관련된 비용 및 안전 위험을 줄일 목적으로 열처리 또는 "소결" 가공될 수 있습니다. Swagelok은 비소결 호스에 비해 가스 누설을 현저히 억제하는 저속 소결 또는 소결 후처리 옵션을 제공하며, Swagelok 소결 후처리 호스의 가스 투과 내성은 업계 최고 수준입니다.
Swagelok PFA 호스는 주름 없는 코어 및 유연성이 특징으로, 쎄니타리(sanitary) 애플리케이션에 이상적입니다. 매끄러운 내부 벽은 정밀도와 청정도를 확보하는 데 필요한 완화된 유량 제한과 강화된 배출 성능을 제공합니다. 실리콘 커버는 손쉽게 살수 세척 가능하므로 박테리아 증식을 방지하고, 스테인리스강 편조를 보호하며, 연소를 방지하는 동시에, 공정 온도를 유지하는 데 도움이 됩니다.
적절한 호스를 선택하는 데 도움이 필요하십니까?
Категории шлангов из фторопласта (PTFE) и перфторалкокси (PFA)
Шланг с центральной трубкой из перфторалкокси (PFA) и гладким каналом
Узнайте больше о нашем шланге с сердечником из PFA, гладкая и легко очищаемая поверхность делают продукт идеальным для санитарно-технических нужд согласно требованиям Управления по контролю за продуктами и лекарствами (FDA).
Шланги с гофрированной оболочкой из нерж. стали 316L и тефлоновой центральной трубкой с гладким каналом
Использование шлангов с гладким тефлоновым сердечником и гофрированной оплеткой из нержавеющей стали 316L крайне важно для обеспечения сверхвысокой чистоты и нежелательных выбросов в атмосферу.
Шланги с тефлоновой центральной трубкой и гладким каналом, серия B
Тефлоновый шланг серии B с оплеткой из нержавеющей стали 304 обеспечивает химическую совместимость и устойчивую работу под давлением. Рабочее давление: от вакуума до 3000 psig. Специализированные варианты исполнения.
Шланги с тефлоновой центральной трубкой и гладким каналом, серия F
Неметаллический тефлоновый шланг серии F с оплеткой из волокнистой нержавеющей стали устойчив к перегибам, обеспечивает химическую совместимость и поставляется с различными торцевыми соединениями.
Шланги с тефлоновой центральной трубкой и гладким каналом, серия S
Узнайте больше о тефлоновых шлангах серии S с силиконовой оболочкой и оплеткой из нержавеющей стали 304, которые обеспечивают необходимую гибкость, химическую совместимость, широкий диапазон размеров и торцевых соединений.
Шланги с тефлоновой центральной трубкой и гладким каналом, серия T
Подробнее о вариантах шлангов с гладким тефлоновым сердечником и оплеткой из нержавеющей стали 304.
Шланги с тефлоновой центральной трубкой и гладким каналом, серия X
Тефлоновый шланг серии X с оплеткой из нержавеющей стали 304 обеспечивает необходимую гибкость и химическую совместимость. Размеры: 1/4 - 1", давление: от вакуума до 3500 psig. Специализированные варианты исполнения.
Шланги с тефлоновой центральной трубкой, гофрированные
Изучите варианты шлангов с тефлоновым гофрированным сердечником там, где необходимы малый вес, гибкость и химическая совместимость.
호스 및 플렉시블 튜빙 카탈로그
구성 재질, 압력 및 온도 등급, 옵션, 액세서리를 포함한 자세한 제품 정보를 찾을 수 있습니다.
Swagelok® предлагает шланги и трубки нестандартной длины, диаметром 2 дюйма и меньше, с разными типами торцевых соединений и материалов изготовления, схемами армирования, подходящих для эксплуатации в широком диапазоне рабочих параметров среды.
Swagelok® 호스 자문 서비스
호스 선정, 설치, 검사, 유지보수 절차를 개선하여 호스 수명과 성능을 개선하고 공정 비용을 절감하는 방법을 알아보십시오.
호스 관리에 대해 알아보십시오고객별 맞춤 선별 Swagelok 리소스
호스 안전성을 개선하고 플랜트 비용을 낮추는 3 단계
플랜트의 정기 유지보수 과정에서 산업용 호스 안전성이 후순위로 방치되는 경우가 많습니다. 누설이나 마모로 시설물에 생기는 위험을 최소화하려면 호스에도 마땅히 주의를 기울여야 합니다. 이에 Swagelok에서는 플랜트 비용을 낮추면서 위험한 상황을 예방하는 방법을 소개합니다.
How an Industrial Hose Maintenance Plan Could Save Your Plant Thousands
Knowing the proper time to replace your industrial hoses can save your plant thousands in maintenance costs. Learn how to evaluate your systems and develop a preventive maintenance plan to manage the health of your hoses.
Industrial Hose Replacement: Core Tube Material Considerations
When selecting an industrial hose, the first place to start is the core tube—the hose’s innermost layer. Learn how to select the ideal hose for your application with information on core tube materials & wall construction from the experts at Swagelok.
Как выбрать наиболее подходящий армирующий слой для шланга
Промышленные шланги обычно имеют критически важные армирующие слои, влияющие на их долговечность и технические характеристики. Узнайте о разных типах армирующих слоев, а также лучшем выборе для разных жидкостных и газовых систем.
Гофрированные и гладкие шланги с центральной трубкой из фторопласта (PTFE)
Гофрированные и гладкие шланги с центральной трубкой из фторопласта обеспечивают химическую совместимость, дренируемость и точный контроль расхода. Для специализированных систем предлагаются шланги, рассеивающие статическое электричество, с центральной трубкой, наполненной техническим углеродом, соответствующие требованиям FDA или сертифицированные по стандарту ECE R110 для альтернативных видов топлива. Среди опций доступны заказная длина, оболочки и различные торцевые соединения шлангов.