Manguera y Tubo Flexible Swagelok®
Swagelok tiene disponible una de las más amplias selecciones de mangueras industriales generales y de alta pureza, con variedad de materiales del ánima, tipos de refuerzo, conexiones finales y opciones de aislamiento, para satisfacer las necesidades de sus diversas aplicaciones para el transporte de líquidos y gases.
Las mangueras desempeñan un papel fundamental en las instalaciones de todo el mundo, pero con frecuencia se seleccionan y se instalan de forma incorrecta en las aplicaciones, lo que puede provocar fallos costosos o peligrosos.
Cómo Elegir la Manguera Adecuada para las Aplicaciones de Sistemas de Fluidos
Cómo Seleccionar las Conexiones Finales de la Manguera
Los productos de manguera y tubo flexible Swagelok® utilizados en multitud de aplicaciones, desde las instalaciones de fabricación de semiconductores hasta las plantas de fabricación de neumáticos y muchas otras aplicaciones industriales, están diseñados para ofrecer un servicio fiable en una amplia gama de condiciones. Nuestros productos de manguera y tubo están disponibles en longitudes personalizadas, en diámetros de hasta 2 pulgadas y con muchos tipos de conexiones finales y materiales para adaptarse a un amplio espectro de presiones y temperaturas.
También hay cientos de asesores de manguera ubicados en los centros de ventas y servicio Swagelok de todo el mundo, formados para ayudar a seleccionar la manguera, solucionar problemas y optimizar las estrategias de mantenimiento de la manguera con el fin de mantener la seguridad de sus trabajadores y sus sistemas en línea.
Asesoramiento y Optimización de Mangueras
Categorías
Manguera con Ánima de Metal
- Manguera Metálica con Aislamiento por Vacío, Serie FV
- Manguera Metálica de Alta Presión, Serie FX
- Manguera Metálica, Serie AH
- Manguera Metálica, Serie FJ
- Manguera Metálica, Serie FL
Manguera con ánima de PTFE y de PFA
- Manguera con ánima de PTFE corrugado
- Manguera con ánima lisa de PFA
- Manguera con ánima lisa de PTFE y refuerzo de malla corrugada de acero inoxidable 316L
- Manguera con ánima lisa de PTFE, serie B
- Manguera con ánima lisa de PTFE, serie F
Programa de Lazo Térmico
Descubra lo último en optimización de bucles térmicos, fabricación de obleas semiconductoras, mangueras enfriadoras y avances en líneas con Swagelok
Catálogos de Manguera y Tubo Flexible
Disponible en tamaños de manguera de 1/8 a 2 pulg. con una amplia gama de conexiones finales fraccionales y métricas, Swagelok ofrece mangueras en materiales metálicos, de PTFE, termoplásticos y de goma. Toda la información sobre el producto, incluidos los materiales de construcción, presiones y temperaturas nominales, herramientas y accesorios, y opciones como la homologación ECE R110 y las etiquetas para mangueras, se encuentra en la documentación del producto que se ofrece aquí.
Ánimas disponibles en materiales metálicos, PTFE, PFA, vinilo, nilón, polietileno y goma; Tamaños nominales desde 1/8 a 2 pulg; Gran variedad de conexiones finales fraccionales y métricas; Longitudes personalizadas disponibles; Cubiertas, etiquetado y pruebas opcionales
Servicios de Asesoramiento sobre Mangueras Swagelok®
Aprenda a mejorar sus procedimientos de selección, instalación, inspección y mantenimiento de mangueras para mejorar la vida útil y el rendimiento de las mismas, reduciendo los costes en el proceso.
Más Información Sobre la Gestión de las ManguerasRecursos Swagelok Elaborados para Vd.
A 3 pasos de la Seguridad en las Mangueras y la Reducción de Costes de Planta
La seguridad de las mangueras frecuentemente se obvia durante el mantenimiento de planta. Es importante prestar a las mangueras la atención que merecen—tanto las fugas como el desgaste normal pueden suponer riesgos para las instalaciones. Consulte estos consejos para evitar situaciones peligrosas y reducir los costes de la planta.
El Plan de Mantenimiento de Mangueras Industriales que Puede Ahorrarle Mucho Dinero
Conocer los intervalos de sustitución de sus mangueras industriales puede ahorrarle en planta mucho dinero en costes de mantenimiento. Aprenda a evaluar sus sistemas y a desarrollar un plan de mantenimiento preventivo para gestionar el buen estado de sus mangueras.
Sustitución de Mangueras Industriales: Consideraciones sobre el Material del Ánima
Al seleccionar manguera industrial para sus sistemas de fluidos empiece eligiendo bien el ánima—la capa más interna. Aprenda cómo seleccionar la manguera ideal para su aplicación, gracias a los consejos sobre materiales de las ánimas y tipos de construcción de los expertos de Swagelok.
Cómo Seleccionar el Refuerzo de Manguera Adecuado
Las mangueras industriales suelen contener capas de refuerzo críticas que contribuyen a la longevidad y el rendimiento. Conozca los diferentes tipos de capas de refuerzo y cuál es la más adecuada para las diferentes aplicaciones de sistemas de fluidos.
Manguera y Tubo flexible
La variedad de opciones de materiales de manguera, presiones nominales y alternativas flexibles Swagelok le permite racionalizar la compra trabajando con un solo proveedor de mangueras de alta calidad. A diferencia de la mayoría de los fabricantes de mangueras, tenemos disponibles mangueras metálicas, de PTFE, termoplásticas y de goma, lo que significa que estamos bien equipados para dirigirle hacia el tipo de manguera con mayor rendimiento en sus aplicaciones.
Somos propietarios del diseño de todas las mangueras a granel que suministramos y hemos establecido exigentes especificaciones para la manguera Swagelok y así asegurar los más altos estándares de calidad de la manguera, asegurando un fuerte rendimiento incluso en aplicaciones extremas. Los datos de rendimiento se recopilan y analizan en nuestro laboratorio especializado en mangueras, donde disponemos de unas capacidades de prueba poco comunes en la industria de fabricación de mangueras. Las pruebas de permeabilidad, impulso de presión y doblado dinámico y de rotura a alta temperatura nos permiten crear mangueras más seguras y duraderas.
Además de seleccionar la mejor manguera para las aplicaciones, contar con un plan de mantenimiento preventivo eficaz es fundamental para garantizar la seguridad de los trabajadores y mejorar la vida útil y el rendimiento de las mangueras.
Etiquete la manguera para ayudar a racionalizar su programa de mantenimiento