![다양한 크기와 연결구로 제공되는 Swagelok 호스](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/banners/hoses-flexible-tubing-1400x411.jpg)
Swagelok® 호스 및 플렉시블 튜빙
Swagelok은 다양한 액체 및 기체 운반 애플리케이션 요구를 충족할 수 있는 여러 코어 재질, 보강 방식, 연결구, 단열 옵션으로 구성된 가장 폭넓은 수준의 일반 산업용 및 고순도 호스를 제공합니다.
호스는 전 세계의 시설에서 중요한 역할을 하지만, 흔히 애플리케이션에 부적절하게 선택되고 설치되어 비용이 많이 들거나 위험한 장애를 유발하기도 합니다.
애플리케이션에 적합한 유체 시스템 호스를 선택하는 방법
호스 연결구 선택 방법
반도체 제조 시설부터 타이어 생산 플랜트를 비롯한 다양한 산업 애플리케이션에 사용되는 Swagelok® 호스 및 플렉시블 튜빙 제품은 광범위한 조건에서 신뢰성 높은 서비스를 제공하도록 설계됩니다. Swagelok 호스 및 튜빙 제품은 맞춤 길이, 최대 직경 2인치, 다양한 종류의 연결구와 재질로 공급되므로 폭넓은 압력과 온도 범위에 대응합니다.
전세계 Swagelok 판매 및 서비스 센터에는 작업자 안전과 시스템 온라인 상태를 유지할 수 있도록 호스 선정, 문제 해결, 호스 유지보수 계획 최적화를 지원하는 교육을 받은 호스 전문가 수백 명이 대기하고 있습니다.
Swagelok 자문가가 어떻게 고객 애플리케이션에 적합한 성능 특성을 가진 최적의 호스를 찾을 수 있도록 도와 드리는지 알아보십시오
호스 자문 및 최적화
Kategorien
![Flexible Rohre Flexible Rohre](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/grid/flexible-tubing-400x400.jpg?impolicy=product)
Flexible Rohre
- Endanschlüsse
- Faltenbalgschläuche
- Flexible PFA-Rohre
- Metallrohrleitungen, Serien FZ und FN
- Vinylschlauch, Serie LT
![PTFE- und PFA-Innenschlauch PTFE- und PFA-Innenschlauch](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/grid/teflon-core-hose-400x400.jpg?impolicy=product)
PTFE- und PFA-Innenschlauch
- PTFE Core Hose Smooth Bore, B-Series
- PTFE Core Hose Smooth Bore, F-Series
- PTFE Core Hose Smooth Bore, S-Series
- PTFE Core Hose Smooth Bore, X-Series
- PTFE-Schlauch, gewellt
![Schlauch mit Metallinnenschlauch Schlauch mit Metallinnenschlauch](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/grid/metal-core-hose400x400.jpg?impolicy=product)
Schlauch mit Metallinnenschlauch
- Flexible Metallschläuche, Serie FJ
- Flexible Metallschläuche, Serie FL
- Flexible Metallschläuche, Serie FM
- Hochdruck Metallschläuche, Serie FX
- Metallschlauch, Serie AH
![Temperaturmanagementprogramm Temperaturmanagementprogramm](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/grid/thermal-loop-program-400x400.jpg?impolicy=product)
Temperaturmanagementprogramm
Entdecken Sie mit Swagelok die neuesten Entwicklungen in den Bereichen Wärmekreislaufoptimierung, Halbleiter-Wafer-Herstellung, Kühlschläuche und Linienverbesserungen
Schläuche und flexible Rohre—Kataloge
Das Angebot von Swagelok umfasst Innenschlauchwerkstoffe aus Metall, PTFE, Thermoplast und Gummi, Schlauchgrößen von 1/8 bis 2 Zoll sowie eine große Auswahl an zölligen und metrischen Endanschlüssen. In der hier bereitgestellten Produktliteratur finden Sie ausführliche Produktinformationen zu Werkstoffen, Drücken, Temperaturen, Werkzeugen und Zubehör sowie weitere Optionen wie ECE R110-zugelassene Schläuche und Schlauchkennzeichnungen.
Innenschlauchwerkstoffe aus Metall, PTFE, PFA, Vinyl, Nylon, Polyethylen und Gummi; Schlauchnenngrößen 1/8 bis 2 Zoll; Vielzahl von zölligen und metrischen Endanschlüssen; Speziallängen sind erhältlich; Optionale Umhüllungen, Kennzeichnungen und Prüfungen
![Ingeniero de servicios de gestión de mangueras Swagelok](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/featured-resources/hose-management-1400x610.jpg)
Servicios de Asesoramiento sobre Mangueras Swagelok®
Aprenda a mejorar sus procedimientos de selección, instalación, inspección y mantenimiento de mangueras para mejorar la vida útil y el rendimiento de las mismas, reduciendo los costes en el proceso.
Más Información Sobre la Gestión de las ManguerasRecursos Swagelok Elaborados para Vd.
![Manguera y Tubo flexible Swagelok](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/featured-cms-blocks/hose-safety-260x154.jpg)
A 3 pasos de la Seguridad en las Mangueras y la Reducción de Costes de Planta
La seguridad de las mangueras frecuentemente se obvia durante el mantenimiento de planta. Es importante prestar a las mangueras la atención que merecen—tanto las fugas como el desgaste normal pueden suponer riesgos para las instalaciones. Consulte estos consejos para evitar situaciones peligrosas y reducir los costes de la planta.
![Mantenimiento de Mangueras Industriales](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/featured-cms-blocks/new-ALD20-valve-260x154.jpg)
El Plan de Mantenimiento de Mangueras Industriales que Puede Ahorrarle Mucho Dinero
Conocer los intervalos de sustitución de sus mangueras industriales puede ahorrarle en planta mucho dinero en costes de mantenimiento. Aprenda a evaluar sus sistemas y a desarrollar un plan de mantenimiento preventivo para gestionar el buen estado de sus mangueras.
![consideraciones sobre los materiales de sustitución de las mangueras industriales](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/featured-cms-blocks/hose-replacement-core-260x154.jpg)
Sustitución de Mangueras Industriales: Consideraciones sobre el Material del Ánima
Al seleccionar manguera industrial para sus sistemas de fluidos empiece eligiendo bien el ánima—la capa más interna. Aprenda cómo seleccionar la manguera ideal para su aplicación, gracias a los consejos sobre materiales de las ánimas y tipos de construcción de los expertos de Swagelok.
![Tipos de refuerzo para las mangueras industriales](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/featured-cms-blocks/hose-reinforcement-260x154.jpg)
Cómo Seleccionar el Refuerzo de Manguera Adecuado
Las mangueras industriales suelen contener capas de refuerzo críticas que contribuyen a la longevidad y el rendimiento. Conozca los diferentes tipos de capas de refuerzo y cuál es la más adecuada para las diferentes aplicaciones de sistemas de fluidos.
![Manguera y Tubo flexible](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/additional-content/hoses-flexible-tubing-640x440.jpg)
Manguera y Tubo flexible
La variedad de opciones de materiales de manguera, presiones nominales y alternativas flexibles Swagelok le permite racionalizar la compra trabajando con un solo proveedor de mangueras de alta calidad. A diferencia de la mayoría de los fabricantes de mangueras, tenemos disponibles mangueras metálicas, de PTFE, termoplásticas y de goma, lo que significa que estamos bien equipados para dirigirle hacia el tipo de manguera con mayor rendimiento en sus aplicaciones.
Somos propietarios del diseño de todas las mangueras a granel que suministramos y hemos establecido exigentes especificaciones para la manguera Swagelok y así asegurar los más altos estándares de calidad de la manguera, asegurando un fuerte rendimiento incluso en aplicaciones extremas. Los datos de rendimiento se recopilan y analizan en nuestro laboratorio especializado en mangueras, donde disponemos de unas capacidades de prueba poco comunes en la industria de fabricación de mangueras. Las pruebas de permeabilidad, impulso de presión y doblado dinámico y de rotura a alta temperatura nos permiten crear mangueras más seguras y duraderas.
Además de seleccionar la mejor manguera para las aplicaciones, contar con un plan de mantenimiento preventivo eficaz es fundamental para garantizar la seguridad de los trabajadores y mejorar la vida útil y el rendimiento de las mangueras.
Proteja la salud de las mangueras con un mantenimiento preventivo
Etiquete la manguera para ayudar a racionalizar su programa de mantenimiento
Para sustituir una manguera hay que pensar en diversas variables. Uno de los aspectos más críticos para ayudar a asegurar la compatibilidad con los fluidos del proceso y del sistema es el material del ánima.
Más información sobre lo que hay que pensar antes de elegir un material del ánima para la manguera