text.skipToContent text.skipToNavigation

クイック・コネクツ — フル・フロー型クイック・コネクツ — ステム

가격을 보거나 카트에 추가하기 위해 제품 구성 옵션을 선택하십시오.
모두 삭제
모두 삭제

카탈로그

クイック・コネクツ — フル・フロー型クイック・コネクツ — ステム
メンテナンスが容易で、流れが制限されないSwagelokフル・フロー型クイック・コネクツは、移動/ドレン/ベント・システムに最適です。

비슷한 제품

부품 번호(Part #)
몸체 재질
연결구 1 크기
연결구 1 종류
연결구 2 크기
연결구 2 종류
B-QF12-S-12PF Latón 3/4 pulg. NPT hembra - - 제품 보기
B-QF4-S-4PF Latón 1/4 pulg. NPT hembra - - 제품 보기
B-QF4-S-4PM Latón 1/4 pulg. NPT macho - - 제품 보기
B-QF8-S-8PF Latón 1/2 pulg. NPT hembra - - 제품 보기
SS-QF12-S-1210 Acero inoxidable 316 3/4 pulg. Racor Swagelok® - - 제품 보기
SS-QF12-S-12PF Acero inoxidable 316 3/4 pulg. NPT hembra - - 제품 보기
SS-QF12-S-12PM Acero inoxidable 316 3/4 pulg. NPT macho - - 제품 보기
SS-QF16-S-1610 Acero inoxidable 316 1 pulg. Racor Swagelok® - - 제품 보기
SS-QF16-S-16PF Acero inoxidable 316 1 pulg. NPT hembra - - 제품 보기
SS-QF16-S-16PM Acero inoxidable 316 1 pulg. NPT macho - - 제품 보기
SS-QF4-S-400 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® - - 제품 보기
SS-QF4-S-4MS Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Rosca Macho ISO/BSP Paralela - - 제품 보기
SS-QF4-S-4MT Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Rosca Macho ISO Cónica - - 제품 보기
SS-QF4-S-4PF Acero inoxidable 316 1/4 pulg. NPT hembra - - 제품 보기
SS-QF4-S-4PM Acero inoxidable 316 1/4 pulg. NPT macho - - 제품 보기
SS-QF4-S-600 Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Racor Swagelok® - - 제품 보기
SS-QF4-S-6M0 Acero inoxidable 316 6 mm Racor Swagelok® - - 제품 보기
SS-QF4-S-6PF 316 Stainless Steel 3/8 in. Female NPT - - 제품 보기
SS-QF8-S-6PF 316 Stainless Steel 3/8 in. Female NPT - - 제품 보기
SS-QF8-S-6PM 316 Stainless Steel 3/8 in. Male NPT - - 제품 보기
SS-QF8-S-810 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting - - 제품 보기
SS-QF8-S-8FS 316 Stainless Steel 1/2 in. Female ISO Parallel Thread - - 제품 보기
SS-QF8-S-8MS 316 Stainless Steel 1/2 in. Male ISO Parallel Thread - - 제품 보기
SS-QF8-S-8MT 316 Stainless Steel 1/2 in. Male ISO Tapered Thread - - 제품 보기
SS-QF8-S-8PF 316 Stainless Steel 1/2 in. Female NPT - - 제품 보기
SS-QF8-S-8PM 316 Stainless Steel 1/2 in. Male NPT - - 제품 보기

연락처

이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.

이 과정에 몇 분이 소요될 수 있습니다. 잠시 이 페이지에 머물러 주십시오.