Catalogs
Système de support — Support pour tube en plastique boulonné
Limitez les effets des impulsions et des vibrations sur les tubes ou les tuyaux de vos circuits de fluide, avec les kits de supports pour tubes Swagelok.
Tubo de acero inoxidable sin soldadura Medidas Fraccionales Métricas e Imperiales
Acero inoxidable 316 / 316L y 304 / 304L; Tubo estándar de instrumentación; Tamaños de 3 a 25 mm y de 1/8 a 2 pulg.; Marcado con indicación del tamaño, material, especificaciones y número de colada
Similar Products
|
Part #
|
Body Material
|
Tube OD
|
Length
|
Bend Radius
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| 304-S1-PA-4T | Poliamida | 1/4 pulg. | - | - | View Product |
| 304-S1-PP-10TM | Polipropileno | 10 mm | - | - | View Product |
| 304-S1-PP-12TM | Polipropileno | 12 mm | - | - | View Product |
| 304-S1-PP-4T | Polipropileno | 1/4 pulg. | - | - | View Product |
| 304-S1-PP-6T | Polipropileno | 3/8 pulg. | - | - | View Product |
| 304-S1-PP-6TM | Polipropileno | 6 mm | - | - | View Product |
| 304-S1-PP-8TM | Polipropileno | 8 mm | - | - | View Product |
| 304-S3-PA-16T | Poliamida | 1 pulg. | - | - | View Product |
| 304-S3-PA-8T | Poliamida | 1/2 pulg. | - | - | View Product |
| 304-S3-PP-10T | Polipropileno | 5/8 pulg. | - | - | View Product |
| 304-S3-PP-12T | Polipropileno | 3/4 pulg. | - | - | View Product |
| 304-S3-PP-14T | Polipropileno | 7/8 pulg. | - | - | View Product |
| 304-S3-PP-16T | Polipropileno | 1 pulg. | - | - | View Product |
| 304-S3-PP-16TM | Polipropileno | 16 mm | - | - | View Product |
| 304-S3-PP-18TM | Polipropileno | 18 mm | - | - | View Product |
| 304-S3-PP-25TM | Polipropileno | 25 mm | - | - | View Product |
| 304-S3-PP-8T | Polipropileno | 1/2 pulg. | - | - | View Product |
| 304-S5-PP-20T | Polipropileno | 1 1/4 pulg. | - | - | View Product |
| 304-S5-PP-24T | Polipropileno | 1 1/2 pulg. | - | - | View Product |
| 316-S3-PP-8T | Polipropileno | 1/2 pulg. | - | - | View Product |
Contact
Si vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.