支持系统 — 焊接板
Bitte wählen Sie Optionen aus, um Ihr Produkt zu konfigurieren, Preise zu sehen oder das Produkt in den Warenkorb zu legen.
Alle Filter löschen
Alle Filter löschen
Kataloge
支持系统 — 焊接板
使用世伟洛克卡套管支持成套件,可以限制冲击和振动对卡套管或公称管输送系统造成的影响。
Tubo de acero inoxidable sin soldadura Medidas Fraccionales Métricas e Imperiales
Acero inoxidable 316 / 316L y 304 / 304L; Tubo estándar de instrumentación; Tamaños de 3 a 25 mm y de 1/8 a 2 pulg.; Marcado con indicación del tamaño, material, especificaciones y número de colada
Ähnliche Produkte
|
Art.-Nr.
|
Körperwerkstoff
|
Rohr-AD
|
Länge
|
Biegeradius
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| 304-S1-WP | Acero inoxidable 304 | - | 36,1 mm (1,42 pulg.) de Longitud | - | Produkt anzeigen |
| 304-S1-WPM | Acero inoxidable 304 | - | 36 mm (1,42 pulg.): | - | Produkt anzeigen |
| 304-S3-WP | Acero inoxidable 304 | - | 50,0 mm (1,97 pulg.) de Longitud | - | Produkt anzeigen |
| 304-S5-WP | Acero inoxidable 304 | - | 70,1 mm (2,76 pulg.) de Longitud | - | Produkt anzeigen |
| 304-S6-WP | Acero inoxidable 304 | - | 87,9 mm (3,46 pulg.) de Longitud | - | Produkt anzeigen |
Contact
If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.