水素用逆止弁(FKシリーズ)
水素ステーション用のSwagelok逆止弁 FKシリーズを使用すると、流れを一定方向に維持しながら、低分子ガスを確実に締め切ることができます。
水素用バルブの選定サポートを依頼するSwagelok®水素用逆止弁 FKシリーズを使用すると、水素ステーション・アプリケーションの高い要求に応えつつ、信頼性の高いオペレーションおよびステーション・オペレーターの稼働時間の向上を実現することができます。シート設計(特許)およびスプリングが流路から離れた位置にあるため、損傷が最小限に抑えられ、耐久性が向上しています。また、差圧がクラッキング圧力を下回ると、逆方向からの流れを防止します。
仕様
| ボディ材質 | 二重認定品の316/316Lステンレス鋼(12%以上のニッケル含有) |
| エンド・コネクション(サイズ) | Swagelok® ミディアム・プレッシャー・チューブ継手 FKシリーズ(9/16 インチ、1/2 インチ、3/4 インチ) |
| 最高使用圧力 | 105.0 MPa |
| 使用温度範囲 | –40~85°C |
| 流量係数(Cv値) | 最大で4.5 Cv |
| 固定型のクラッキング(吹き出し)圧力 | < 0.2 MPa |
| ボディ・シール | 使用圧力の1.25倍 |
| シート・シール | 使用圧力に同じ |
| 性能テスト | ISO-19880-3に基づく第三者機関による水素テストに合格(認証レターの発行可能) |