Vormontagewerkzeuge — Manuelles Vormontagewerkzeuge
Erhältliche Vormontagewerkzeuge mit den folgenden Spezifikationen:
- Rohraußendurchmesser von 1/4 bis 5/8 Zoll (6 bis 16 mm)
- Verbindungsgrößen von 1/8 bis 1 Zoll
Ihr autorisiertes Swagelok Vertriebs- und Servicezentrum vor Ort hat möglicherweise zusätzliche Optionen
-
Vormontagewerkzeuge — Manuelles Vormontagewerkzeuge — Herramientas de Preensamblaje
Ihr autorisiertes Swagelok Vertriebs- und Servicezentrum vor Ort hat möglicherweise zusätzliche OptionenKontaktieren Sie unsArt.-Nr.KörperwerkstoffRohr-ADLängeBiegeradiusMS-ST-1210 - - - - MS-ST-1610 - - - - MS-ST-200 - - - - MS-ST-1010GA - 5/8 pulg. - - MS-ST-10M0GA - 10 mm - - MS-ST-12M0GA - 12 mm - - MS-ST-16M0GA - 16 mm - - MS-ST-400GA - 1/4 pulg. - - MS-ST-600GA - 3/8 pulg. - - MS-ST-6M0GA - 6 mm - - MS-ST-810GA - 1/2 pulg. - - MS-ST-8M0GA - 8 mm - -
Produktverfügbarkeit je nach Filialenstandort
Stunden